이 모듈은 Axioline F 모듈형 I/O 시스템에서 사용하기 위한 Axioline F I/O 모듈입니다. 이 모듈은 스테이션의 헤드를 형성하는 Axioline F 컨트롤러 또는 버스 커플러까지 I/O 데이터를 통신하기 위해 Axioline F 로컬 버스에 부착할 수 있는 모듈형 I/O 장치입니다. 이 모듈을 사용하면 최대 4개의 HART 장치를 연결할 수 있습니다. HART 기능이 있는 아날로그 출력 I/O 모듈은 필드 I/O 단자와 주고 받는 아날로그 출력 및 HART 데이터를 관리하고 Axioline F 로컬 버스를 통해 해당 정보를 컨트롤러/버스 커플러에 제공합니다. 본질 안전 I/O 모듈인 이 장치를 사용하면 본질 안전 필드 I/O에서 모듈의 단자대로 직접 연결할 수 있습니다.
AXL F EX IS AO4 HART XC 1F
-
아날로그 모듈
1087081
Axioline F, 아날로그 출력 모듈, 아날로그 출력: 4 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, 연결 기술: 2선, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 극한 조건용 버전, 본질 안전, HART 기능, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
IECEx
승인 ID: IECEx UL 20.0044XcUL Listed
승인 ID: FILE E196811UL Listed
승인 ID: FIILE E196811ATEX
승인 ID: DEMKO 20 ATEX 2370XCCC
승인 ID: 2021122316114727UKCA-EX
승인 ID: UL22UKEX2508X호환 가능한 제품
이점
4 개의 HART용 아날로그 출력 전원 제어 신호
전류 범위: 4 mA ... 20 mA 및 0 mA ... 20 mA
PV, SV, TV, QV 및 루프 전류에 대한 순환 액세스
극한 주변 조건에서 사용 가능
확장된 온도 범위 -40 °C ... +70 °C(데이터 시트의 "성공적으로 테스트됨: 극한 주변 조건에서 사용" 참조)
영역 1, 영역 0 또는 Division 1에 대한 연결이 있는 본질 안전 아날로그 입력