AXL F DO4/3 AC 1F
-
디지털 모듈
2702068
Axioline F, 디지털 출력 모듈, 디지털 출력: 4 (제로(0) 전압 스위치가 있는 Triac 출력), 230 V AC, 2 A, 연결 기술: 3선, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 53.6 mm |
| 높이 | 126.1 mm |
| 깊이 | 54 mm |
| 치수에 관한 참고 | 깊이는 TH 35-7.5 DIN 레일이 사용될 경우 유효합니다(EN 60715에 따름). |
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| Axioline F 로컬 버스 | |
| 인터페이스 수 | 2 |
| 연결 타입 | 버스 베이스 모듈 |
| 전송 속도 | 100 Mbps |
| 모듈 | |
| 입력 주소 영역 | 0 바이트 |
| 출력 주소 영역 | 1 바이트 |
| 필수 파라미터 데이터 | 3 바이트 |
| 필요한 구성 데이터 | 6 바이트 |
| 디지털: | |
| 출력 이름 | 디지털 출력 |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 연결 방법 | 3선 |
| 출력 수 | 4 (제로(0) 전압 스위치가 있는 Triac 출력) |
| 보호 회로 | 외부 보호 필요; I2t 값(하프 웨이브): 340 A2s |
| 출력 전압 | 230 V AC |
| 모듈당 최대 출력 전류 | 8 A (외부 보호 제공) |
| 정격 출력 전압 | 230 V AC |
| 출력 전압 범위 | 24 V AC ... 230 V AC -20 % / +15 % (50/60 Hz) |
| 최소 부하 | 5.1 kΩ (230 V의 경우) |
| 스위치를 끈 경우 출력 전압 | 다이어그램 참조 |
| 공칭 로드, ohmic | 최대 460 W (정격 전압의 경우) |
| 스위칭 빈도 | 최대 100 초당 (저항 부하 있음) |
| 짧은 펄스에 대한 역전압 저항 | 역전압 방지 |
| 과부하가 있는 경우의 동작 | 출력이 손상될 수 있습니다. |
| 신호 지연 | 최대 10 ms (50 Hz의 경우) |
| 제품군 | Axioline F |
| 설계 | 블록 모듈형 |
| 마운팅 위치 | 임의(온도 및 전류 경감 관찰) |
| 공급 범위 | 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함 |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 8.6 W |
| 전위: Axioline F 로컬 버스 (UBus)의 공급 | |
| 공급 전압 | 5 V DC (버스 베이스 모듈 경유) |
| 정격 전류 | 최대 120 mA |
| 전위: 디지털 출력 모듈용 공급 (UO) | |
| 공급 전압 | 230 V AC |
| 공급 전압 범위 | 12 V AC ... 253 V AC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함; 50 Hz ... 60 Hz) |
| 정격 전류 | 최대 8 A (외부 보호 제공) |
| 보호 회로 | 서지 보호; 275 V 배리스터 |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: I/O / 로직 | 4 kV |
| 5 kV | |
| 테스트 전압: I/O / 기능적 어스 접지 | 4 kV |
| 5 kV | |
| 테스트 전압: I/O 영역 AC / PE | 4 kV |
| 연결 기술 | |
| 연결 이름 | Axioline F 플러그 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | “Axioline F: 시스템 및 설치” 사용자 설명서의 케이블 크기에 대한 정보를 따르십시오. 케이블을 선택할 때 케이블 크기가 작고 전류가 높을 경우 단자점 온도가 주변 온도보다 최대 30 K 높을 수 있다는 것에 주의합니다. |
| 전선 연결 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 20 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| Axioline F 플러그 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | “Axioline F: 시스템 및 설치” 사용자 설명서의 케이블 크기에 대한 정보를 따르십시오. 케이블을 선택할 때 케이블 크기가 작고 전류가 높을 경우 단자점 온도가 주변 온도보다 최대 30 K 높을 수 있다는 것에 주의합니다. |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 20 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C (수평 DIN 레일에서 패널 마운팅의 경우 최대 2 A/채널, 모든 마운팅 위치에서 최대 1 A/채널) |
| -25 °C ... 50 °C (모든 마운팅 위치에서 최대 2 A/채널) | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 임의(온도 및 전류 경감 관찰) |
| 항목 번호 | 2702068 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI232 |
| GTIN | 4046356933087 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 239 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 239 g |
| 관세 번호 | 85389091 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 369c1169-1d51-42a9-a9fa-0bb458d9fcfa |
호환 가능한 제품
이점
4 개의 디지털 출력
2 및 3선 기술의 액추에이터 연결
저장된 장치 등급 플레이트
진단 및 상태 인디케이터