이 모듈은 Axioline F 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 디지털 신호를 출력하기 위해 사용됩니다. 출력은 단락-회로 및 과부하로부터 보호됩니다.
AXL F DO32/1 1F
-
디지털 모듈
2688051
Axioline F, 디지털 출력 모듈, 디지털 출력: 32, 24 V DC, 500 mA, 연결 기술: 1선, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
LR
승인 ID: LR2480202TA-02PRS
승인 ID: TE/1020/880590/21BSH
승인 ID: 840RINA
승인 ID: ELE008423XG001ABS
승인 ID: 20-2059154-PDAcULus Listed
승인 ID: E238705ABS
승인 ID: 20-2059154-PDABSH
승인 ID: 840DNV GL
승인 ID: TAA00000DFPRS
승인 ID: TE/1020/880590/21RINA
승인 ID: ELE008423XG001LR
승인 ID: LR2480202TA-02cULus Listed
승인 ID: E238705호환 가능한 제품
이점
32 개의 디지털 출력
24 V DC, 500 mA
1선 기술의 액추에이터 연결
< 100 μs의 최소 업데이트 시간
저장된 장치 등급 플레이트