이 모듈은 Axioline F 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 디지털 신호를 획득 및 출력하기 위해 사용됩니다. 입력의 필터 시간을 조정하여 노이즈 내성을 향상할 수 있습니다. 필터 시간이 100 μs인 경우 사용자는 애플리케이션에서 최대 입력 주파수가 5 kHz인 카운팅 기능을 구현할 수 있습니다. 출력은 단락-회로 및 과부하로부터 보호됩니다.
AXL F DI8/3 DO8/3 2H
-
디지털 모듈
2702071
Axioline F, 디지털 I/O 모듈, 디지털 입력: 8, 24 V DC, 연결 기술: 3선, 디지털 출력: 8, 24 V DC, 500 mA, 연결 기술: 3선, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
cULus Listed
승인 ID: E238705호환 가능한 제품
이점
EN 61131-2 타입 1 및 타입 3에 따른 8개의 디지털 입력
24 V DC, 2.4 mA
2선 및 3선 기술의 센서 연결
필터 시간은 3개의 증분 단위로 조정 가능: <°100°µs, 1000°µs 또는 3000°µs
최대 입력 주파수: 5 kHz
8개의 디지털 출력
24 V DC, 500 mA
2 및 3선 기술의 액추에이터 연결
< 100 μs의 최소 업데이트 시간
저장된 장치 등급 플레이트