AXL F DI8/2 24DC 1F - 디지털 모듈
2702783

Axioline F, 디지털 입력 모듈, 디지털 입력: 8, 24 V DC, 연결 기술: 2선, IEC 61850-3 표준에 따름, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

EN 61131-2 타입 1 에 따른 8 개의 디지털 입력
2선 기술의 센서 연결
24 V DC, 2.5 mA
필터 시간 < 1 ms
극성 역전이 방지되는 입력
EN 61010-2-201/IEC 61010-2-201에 따른 안전 절연
저장된 장치 등급 플레이트
진단 및 상태 인디케이터
IEC 61850-3 및 IEEE 1613의 요구 사항 충족