AXL F DI32/1 XC 1F - 디지털 모듈
2701226

Axioline F, 디지털 입력 모듈, 디지털 입력: 32, 24 V DC, 연결 기술: 1선, 극한 조건용 버전, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

EN 61131-2 타입 1 및 타입 3에 따른 32개의 디지털 입력
24 V DC, 2.4 mA
1선 기술의 센서 연결
< 100 μs의 최소 업데이트 시간
필터 시간은 3개의 증분 단위로 조정 가능: <°100°µs, 1000°µs 또는 3000°µs
최대 입력 주파수: 5 kHz
저장된 장치 등급 플레이트
극한 주변 조건에서 사용 가능
확장된 온도 범위 -40 °C ... +70 °C(데이터 시트의 "성공적으로 테스트됨: 극한 주변 조건에서 사용" 참조)
부분적으로 코팅된 PCB