이 모듈은 Axioline F 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 디지털 신호 획득에 사용됩니다. 입력의 필터 시간을 조정하여 노이즈 내성을 향상할 수 있습니다. 필터 시간이 100 μs인 경우 애플리케이션에서 최대 입력 주파수가 5 kHz인 카운터 기능을 구현할 수 있습니다.
AXL F DI16/4 XC 2F
-
디지털 모듈
2701224
Axioline F, 디지털 입력 모듈, 디지털 입력: 16, 24 V DC, 연결 기술: 4선, 극한 조건용 버전, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
LR
승인 ID: LR2480202TA-02PRS
승인 ID: TE/1020/880590/21BSH
승인 ID: 840RINA
승인 ID: ELE008423XG001ABS
승인 ID: 20-2059154-PDAcULus Listed
승인 ID: E238705IECEx
승인 ID: IECEx ULD 20.0026XATEX
승인 ID: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
승인 ID: E366272CCC
승인 ID: 2021122309114456_CN호환 가능한 제품
이점
EN 61131-2 타입 1 및 타입 3에 따른 16 개의 디지털 입력
24 V DC, 2.4 mA
2, 3 및 4선 기술의 센서 연결
필터 시간은 2개의 증분 단위로 조정 가능: < 100 µs 또는 500 µs
최대 입력 주파수: 5 kHz
센서당 허용되는 최대 부하 전류: 2 A
모듈의 허용되는 최대 부하 전류: 4 A(최대 8개 센서의 각 그룹에 2 A)
< 100 μs의 최소 업데이트 시간
저장된 장치 등급 플레이트
극한 주변 조건에서 사용 가능
확장된 온도 범위 -40 °C ... +70 °C(데이터 시트의 "성공적으로 테스트됨: 극한 주변 조건에서 사용" 참조)
부분적으로 코팅된 PCB