이 버스 커플러는 PROFINE 네트워크 내에서 사용하도록 되어 있습니다. 버스 커플러는 Axioline F I/O 시스템 및 여기에 연결된 산업용 I/O 신호에 대한 링크를 생성합니다. 최대 63개의 Axioline F 장치를 버스 커플러에 연결할 수 있습니다. 피닉스컨택트 컨트롤러에 대한 장치 설명은 엔지니어링 도구 PC Worx 및 PLCnext Engineer의 필수 요소입니다. Axioline F 스테이션을 다른 프로그래밍 시스템에 통합하기 위해 해당 GSDML 파일을 사용할 수 있습니다. 이러한 파일은 다음 위치에서 다운로드할 수 있습니다. www.phoenixcontact.com/product/2701815
AXL F BK PN
-
버스 커플러
2701815
Axioline F, 버스 커플러, PROFINET, RJ45 암 커넥터, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline 커넥터 포함
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
LR
승인 ID: LR2480202TA-02RINA
승인 ID: ELE008423XG001PROFINET
승인 ID: Z10813cULus Listed
승인 ID: E238705FS Thermoprocess
승인 ID: 968 INS 799.01 25호환 가능한 제품
이점
2 개의 Ethernet 포트(통합 스위치 있음)
PROFINET 사양 V2.2 준수
PROFIsafe 지원
PROFINET RT 및 IRT
RT 및 IRT용 PROFINET의 최소 싸이클 시간은 250 μs입니다.
펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.
버스 커플러의 런타임은 무시할 수 있습니다(거의 0 µs).
Axioline F 로컬 버스의 일반적인 순환 시간은 약 10 μs입니다.
웹 기반 관리
Axioline Smart Elements의 작동 지원
Diag+ 지원
SAFE AI 및 기타 컴포넌트를 사용한 안전한 아날로그 값 처리