AXL F AI8 XC 1F - 아날로그 모듈
2701232

Axioline F, 아날로그 입력 모듈, 아날로그 입력: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 연결 기술: 2선, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 극한 조건용 버전, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

전압 또는 전류 신호 연결을 위한 8개의 아날로그 양극 입력 채널
2선 기술의 센서 연결
전압 범위: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
전류 범위: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
저장된 장치 등급 플레이트
극한 주변 조건에서 사용 가능
확장된 온도 범위 -40 °C ... +70 °C(데이터 시트의 "성공적으로 테스트됨: 극한 주변 조건에서 사용" 참조)
부분적으로 코팅된 PCB