이 모듈은 Axioline F 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 아날로그 전압 신호를 획득하기 위해 사용됩니다.
AXL F AI4 U XC 1H
-
아날로그 모듈
2702008
Axioline F, 아날로그 입력 모듈, 아날로그 입력: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 연결 기술: 2, 3, 4선, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 통합 센서 공급, 극한 조건용 버전, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
LR
승인 ID: LR2480202TA-02PRS
승인 ID: TE/1020/880590/21BSH
승인 ID: 840RINA
승인 ID: ELE008423XG001cULus Listed
승인 ID: E238705IECEx
승인 ID: IECEx ULD 20.0026XATEX
승인 ID: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
승인 ID: E366272CCC
승인 ID: 2021122309114456_CN호환 가능한 제품
이점
전압 신호 연결을 위한 4개의 아날로그 양극 입력 채널
2, 3 및 4선 기술의 센서 연결
전압 범위: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
동시 샘플링을 통한 모든 채널의 동시 스캔
개별 신호 경로로 인한 채널 간 높은 crosstalk 감쇠
전자기 간섭에 대한 뛰어난 내성
저장된 장치 등급 플레이트
극한 주변 조건에서 사용 가능
확장된 온도 범위 -40 °C ... +70 °C(데이터 시트의 "성공적으로 테스트됨: 극한 주변 조건에서 사용" 참조)
부분적으로 코팅된 PCB