AXL E IOL DO8 M12 6P - 디지털 모듈
2702659

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Axioline E, 디지털 출력 장치, IO-Link 포트 클래스 B: 1, 연결 방법: M12 커넥터, A-코딩, 연결 기술: 5선, 디지털 출력: 8, 24 V DC, 500 mA, 연결 기술: 3선, 플라스틱 하우징, 보호 수준: IP65/IP67

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

M12 커넥터를 사용해 IO-Link 마스터에 연결(A-코딩, 4핀)
추가 전원 공급 장치가 있는 타입 B 포트
IO-Link 사양 V1.1.2
M12 커넥터를 사용한 최대 8개 출력의 연결(A-코딩, 5-pos.)
진단 및 상태 인디케이터
센서 공급의 단락-회로 및 과부하 방지
저장된 장치 등급 플레이트
IP65/IP67 보호