AXL E IOL DI16 M12 6P - 디지털 모듈
2702660

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

IO-Link A 포트 1개와 입력 16개, 24V DC, 4선 기술, M12 커넥터가 있는 플라스틱 하우징의 IO-Link를 통한 Axioline E 디지털 입력 장치

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

M12 커넥터를 사용해 IO-Link 마스터에 연결(A-코딩, 4핀)
타입 A 포트
IO-Link 사양 V1.1.2
M12 커넥터를 사용해 최대 16개 입력 연결(A-코딩, 5핀)
진단 및 상태 인디케이터
센서 공급의 단락-회로 및 과부하 방지
저장된 장치 등급 플레이트
IP65/IP67 보호