자동화된 스트리핑 및 크림핑 기능은 장치를 더욱 손쉽게 조작할 수 있도록 합니다. 처리되지 않은 전선을 삽입하면 자동으로 스트리핑하고 크림핑하여 작업이 완료됩니다!
휴대용 자동 스트리핑 및 크림핑 장치는 컬러 LED를 통해 작동 상태를 지속적으로 표시합니다. 유일한 작동 부품은 장치를 켜거나 끄고 재설정하는 부품입니다.
하나의 장치에 두 가지 기능: 자동 스트리핑 및 크림핑 장치를 사용하면 한 번의 조작으로 전선의 피복을 빠르고 안정적으로 제거하고 크림핑할 수 있습니다. 컴팩트 CF 3000 자동 스트리핑 및 크림핑 장치는 테이프 처리된 페룰의 처리에 사용할 수 있습니다. 대량 처리의 경우 강력한 CF 1000 자동 공구를 사용하십시오. 휴대용 자동 스트리핑 및 크림핑 장치를 사용하면 단 2초만에 전선을 조립할 수 있습니다.
교체 스위블 암, CF 3000-2,5 크림핑 장치용
CF 1000-10 피복 분리 및 크림핑 기계용 액세서리, 6.0 mm2용 litz 전선 센터링 장치
교체 피복 분리 블레이드, CF 3000-TOOLKIT 0,25용
CF 1000 피복 분리 및 크림핑 기계용 액세서리, 0.5 ... 1.5 mm2 슬리브용 슬리브 정역회전 블록
CF 1000-1,5 및 CF 1000-10 피복 분리 및 크림핑 장치용 액세서리, 2.5 mm2 및 4.0 mm2 슬리브용 피더 보울
변환 키트, CF 3000용, 조정 가능한 피복 분리 게이지 있음, 테이프 처리된 제품으로 절연 페룰용, 0.5 ... 2.5 mm2, 견고한 케이스에 포장.
교체 프로세싱 인서트 0.5 mm2, 크림핑 장치 CF 3000-2,5용
조정 가능한 예비 피복 분리 나이프, 0.75 mm2, 크림핑 기계 CF 3000용
교체 슬리브 피드, 크림핑 장치CF 3000-2,5용
자동 피복 분리 및 크림핑 장치, 100 V ... 240 V 입력 전압, 전기공압식, 절연 칼라가 있는 루즈 페룰용, 4 mm2, 6 mm2 및 10 mm2, 변환 키트 없음
모바일 애플리케이션의 경우 CF 3000 컴팩트 휴대용 자동 스트리핑 및 크림핑 장치를 사용하십시오. 이 장치는 크기가 0.25에서 2.5 mm²인 테이프 형식의 절연 페룰을 빠르고 안전하게 처리하기 위해 사용할 수 있습니다. 전선을 스트리핑하고 페룰을 사용하여 크림핑하는 작업이 한 번에 이루어집니다.
장치를 1분 내에 다양한 케이블 사이즈에 맞게 조정할 수 있습니다. CF 3000 자동 스트리핑 및 크림핑 장치는 컴팩트하고 가벼운 디자인으로 인해 다양한 위치에서 사용할 수 있습니다.
최대 10 mm² 크기의 절연 페룰이 있는 전선을 대량으로 처리하려면 견고하고 강력한 CF 1000 자동 스트리핑 및 크림핑 장치를 사용하십시오.
전선을 스트리핑하고 페룰을 사용하여 크림핑하는 작업이 한 번에 이루어집니다. 이 자동 장치를 사용하면 시간당 최대 1,200개의 전선을 처리할 수 있습니다. 모듈형 설계로 인해 다양한 크기에 빠르게 적용할 수 있습니다. 통합 카운터로 수량에 대한 개요를 확인할 수 있습니다.
기존의 전선 처리 방식은 두 단계, 두 가지 공구 및 많은 시간을 필요로 합니다. 휴대용 자동 스트리핑 및 크림핑 장치인 Crimphandy는 이러한 프로세스를 혁신합니다. 하나의 공구, 한 번의 작업 단계를 통해 최대 75%의 시간을 절약할 수 있습니다.
휴대용 자동 스트리핑 및 크림핑 장치는 2초 미만의 시간이 소요되는 한 번의 작업 단계를 통해 전선을 스트리핑하고 페룰을 크림핑하는 휴대용 장치입니다. 자동 모니터링 기능은 일관된 고품질 크림핑 결과를 보장합니다.
자동화된 스트리핑 및 크림핑 기능은 장치를 더욱 손쉽게 조작할 수 있도록 합니다. 처리되지 않은 전선을 삽입하면 자동으로 스트리핑하고 크림핑하여 작업이 완료됩니다!
휴대용 자동 스트리핑 및 크림핑 장치는 컬러 LED를 통해 작동 상태를 지속적으로 표시합니다. 유일한 작동 부품은 장치를 켜거나 끄고 재설정하는 부품입니다.
휴대용 스트리핑 및 크림핑 장치에는 삽입된 전선의 크기를 감지하는 용량성 센서 기술이 탑재되어 있습니다. 이 장치는 전선이 맞지 않는 경우를 이를 자동으로 감지하여 크림핑 오류를 확실하게 방지합니다. 오류는 LED를 통해 표시됩니다.
이를 통해 고품질의 크림핑 결과가 보장됩니다. 이 장치의 사각형 크림핑 기능은 모든 단자점과 단자대 샤프트에 사용할 수 있습니다. 인발력은 지정된 표준 조건보다 우수합니다.
컨트롤 캐비닛 내부 또는 주변에서 작업할 때 장치 케이블이나 호스로 인해 방해를 받지 않습니다. 휴대용 자동 스트리핑 및 크림핑 장치에는 최대 2000번의 크림핑 작업을 수행할 수 있는 강력하고 교체가 쉬운 리튬 이온 폴리머 배터리가 사용됩니다. 이는 이동식 휴대용 장치를 몇 일 동안 사용할 수 있다는 것을 의미합니다. 장치와 함께 제공되는 고속 충전기는 1시간 내에 배터리를 완전히 충전합니다.
휴대용 자동 스트리핑 및 크림핑 장치에는 스트립 형태의 페룰용 통합 매거진이 있습니다. 자동 피드를 사용하면 여러 와이어를 중단 없이 연달아서 크림핑할 수 있습니다.
휴대용 자동 스트리핑 및 크림핑 장치에는 폐기된 절연제를 위한 가볍고 탈부착 가능한 수집 챔버가 있습니다. 이 장치는 깨끗한 작업 환경을 보장합니다. 따라서 컨트롤 캐비닛 내부에 장치를 사용할 수 있습니다.
CRIMPHANDY CUTTER를 사용하면 0.5에서 1.5 mm² 크기의 전선을 올바른 길이로 손쉽고 정확하게 절단할 수 있습니다. 이 실용적인 커터는 Crimphandy에 직접 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다.
Crimphandy를 사용하면 자동 공구의 효율성과 수공구의 이동성 이점을 동시에 누릴 수 있습니다.
휴대용 자동 스트리핑 및 크림핑 장치를 사용하고 작동하는 방법에 대한 단계별 지침을 보려면 피닉스컨택트의 비디오 튜토리얼을 확인하십시오.