변환 키트 없는 공급 범위
CF 1000-10
-
자동 스트리핑 및 크림핑 장치
1212456
자동 피복 분리 및 크림핑 장치, 100 V ... 240 V 입력 전압, 전기공압식, 절연 칼라가 있는 루즈 페룰용, 4 mm2, 6 mm2 및 10 mm2, 변환 키트 없음
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 크림핑 장치 |
| 압축 | 사다리꼴 |
| 최소 삽입 길이 | 40 mm |
| 압축당 공기 소모량 | 1.2 l |
| 압력 범위 | 5.00 bar ... 6.00 bar |
| 제품 속성 | 하우징 내부 변환용 공구 |
| 전선의 피복 분리용 추가 모드 | |
| 절연 칼라가 있는 느슨한 페룰 처리 | |
| 절연 칼라가 확대된 페룰(AI-GB ...)은 추가 변환 키트를 사용하여 처리할 수 있습니다 | |
| 리셋 가능한 통합 정방향 및 역방향 카운터 |
| 주파수 범위 | 50 Hz ... 60 Hz |
| 전력 소모량 | 70 W |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| 전선 연결 | |
| 케이블 사이즈 범위, 메트릭 | 4 mm² ... 10 mm² |
| 폭 | 250 mm |
| 높이 | 412 mm |
| 길이 | 550 mm |
| 플러그 타입 | 핀 커넥터 패턴 타입 B, EF |
| 테스트 | DIN 46228-4: 1990-09 |
| 항목 번호 | 1212456 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | BH3232 |
| GTIN | 4046356526883 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 29,500 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 28,500 g |
| 관세 번호 | 84798100 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 17130101 |
| ECLASS-15.0 | 17130101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002778 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | ffdcdd27-48aa-4f49-983a-0ea8b1a9f75e |
호환 가능한 제품
-
CF 1000-10-TOOLKIT 4/10-12 - 변환 키트 1212458
-
CF 1000-10-TOOLKIT 6/12 - 변환 키트 1212459
-
CF 1000-10-TOOLKIT 10/12 - 변환 키트 1212460
-
CF 1000-COVER - 하우징 커버 1208306
-
CF 1000 SORT4,0 - 도구/자동 장치용 액세서리 1206887
-
CF 1000 VEP4,0 - 도구/자동 장치용 액세서리 1206942
-
CF 1000 HWB4,0 - 교체 슬리브 피드 1206968
-
CF 1000 HA4,0 - 예비 로케이터 1207048
-
CF 1000 LZT4,0 - 도구/자동 장치용 액세서리 1207093
-
CF 1000 SICHERUNG - 교체 퓨즈 1207190
-
CF 1000-10 SORT6,0 - 도구/자동 장치용 액세서리 1212652
-
CF 1000-10 SORT10 - 도구/자동 장치용 액세서리 1212653
-
CF 1000-10 VEP6,0 - 도구/자동 장치용 액세서리 1212654
-
CF 1000-10 VEP10 - 도구/자동 장치용 액세서리 1212655
-
CF 1000-10 HWB6,0 - 교체 슬리브 피드 1212656
-
CF 1000-10 HWB10 - 교체 슬리브 피드 1212658
-
CF 1000-10 LOC6,0 - 예비 로케이터 1212659
-
CF 1000-10 LOC10 - 예비 로케이터 1212660
-
CF 1000-10 LZT6,0 - 도구/자동 장치용 액세서리 1212661
-
CF 1000-10 LZT10 - 도구/자동 장치용 액세서리 1212662
-
CF 1000 EM4,0 - 예비 나이프 1212663
-
CF 1000-10 EM6,0 - 예비 나이프 1212664
-
CF 1000-10 EM10 - 예비 나이프 1212665
-
CF 1000 PB 4-10 - 교체 다이 1212668
-
CF 1000-10 PB 4-12 - 교체 다이 1212669
-
CF 1000-10 PB 6-12 - 교체 다이 1212670
-
CF 1000-10 PB 10-12 - 교체 다이 1212671
-
FUSE SB 2.0A/250V - 교체 퓨즈 1212685
-
CF 1000-COVER - 하우징 커버 1208306
-
CF 1000 SORT4,0 - 도구/자동 장치용 액세서리 1206887
-
CF 1000 VEP4,0 - 도구/자동 장치용 액세서리 1206942
-
CF 1000 HWB4,0 - 교체 슬리브 피드 1206968
-
CF 1000 HA4,0 - 예비 로케이터 1207048
-
CF 1000 LZT4,0 - 도구/자동 장치용 액세서리 1207093
-
CF 1000 SICHERUNG - 교체 퓨즈 1207190
-
CF 1000-10 SORT6,0 - 도구/자동 장치용 액세서리 1212652
-
CF 1000-10 SORT10 - 도구/자동 장치용 액세서리 1212653
-
CF 1000-10 VEP6,0 - 도구/자동 장치용 액세서리 1212654
-
CF 1000-10 VEP10 - 도구/자동 장치용 액세서리 1212655
-
CF 1000-10 HWB6,0 - 교체 슬리브 피드 1212656
-
CF 1000-10 HWB10 - 교체 슬리브 피드 1212658
-
CF 1000-10 LOC6,0 - 예비 로케이터 1212659
-
CF 1000-10 LOC10 - 예비 로케이터 1212660
-
CF 1000-10 LZT6,0 - 도구/자동 장치용 액세서리 1212661
-
CF 1000-10 LZT10 - 도구/자동 장치용 액세서리 1212662
-
CF 1000 EM4,0 - 예비 나이프 1212663
-
CF 1000-10 EM6,0 - 예비 나이프 1212664
-
CF 1000-10 EM10 - 예비 나이프 1212665
-
CF 1000 PB 4-10 - 교체 다이 1212668
-
CF 1000-10 PB 4-12 - 교체 다이 1212669
-
CF 1000-10 PB 6-12 - 교체 다이 1212670
-
CF 1000-10 PB 10-12 - 교체 다이 1212671
-
FUSE SB 2.0A/250V - 교체 퓨즈 1212685
이점
전선은 한 번의 단계로 피복 분리되고 높은 표준 품질의 페룰을 사용하여 크림프됩니다.
수량 카운터
분리에 필요한 세기는 IEC/EN 60999 및 IEC/EN 60947의 요구 사항을 충족합니다.
피복 분리 및 크림핑 기계를 사용하면 DIN 46228‑4에 따라 절연 칼라가 있는 루즈 페룰을 처리할 수 있습니다.
추가 조정이 필요 없는 케이블 사이즈의 빠른 변경
1시간에 최대 1200개의 전선을 처리할 수 있습니다.
대량 처리에 적합
견고한 설계