스트리핑 및 크림핑 장치
CF 1000-10 HWB6,0 - 교체 슬리브 피드
CF 1000-10 HWB6,0
-
교체 슬리브 피드
1212656
CF 1000-10 피복 분리 및 크림핑 기계용 액세서리, 6.0 mm
2
슬리브용 슬리브 정역회전 블록
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
슬리브 리시버
연결 데이터
케이블 사이즈, 연선
6 mm² ... 6 mm²
상용 데이터
항목 번호
1212656
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BH323Y
GTIN
4046356679558
개당 중량(패키지 포함)
78.5 g
개당 중량(패키지 제외)
78 g
관세 번호
84799070
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
17130191
ECLASS-15.0
17130191
ETIM
ETIM 10.0
EC000163
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
승인
EAC
승인 ID: RU C-DE.AI30.B.01549