자동화된 스트리핑 및 크림핑 기능은 장치를 더욱 손쉽게 조작할 수 있도록 합니다. 처리되지 않은 전선을 삽입하면 자동으로 스트리핑하고 크림핑하여 작업이 완료됩니다!
휴대용 자동 스트리핑 및 크림핑 장치는 컬러 LED를 통해 작동 상태를 지속적으로 표시합니다. 유일한 작동 부품은 장치를 켜거나 끄고 재설정하는 부품입니다.
하나의 장치에 두 가지 기능: 자동 스트리핑 및 크림핑 장치를 사용하면 한 번의 조작으로 전선의 피복을 빠르고 안정적으로 제거하고 크림핑할 수 있습니다. 컴팩트 CF 3000 자동 스트리핑 및 크림핑 장치는 테이프 처리된 페룰의 처리에 사용할 수 있습니다. 대량 처리의 경우 강력한 CF 1000 자동 공구를 사용하십시오. 휴대용 자동 스트리핑 및 크림핑 장치를 사용하면 단 2초만에 전선을 조립할 수 있습니다.
교체 슬리브 피드, 크림핑 장치CF 3000-2,5용
일련 번호 160594부터의 CF 1000-1,5용 설치 키트, DIN 46228-4: 2017-05에 따른 절연 페룰용, 케이블 사이즈: 4 mm2, 피복 분리 길이: 10 mm
CF 1000-10 피복 분리 및 크림핑 기계용 액세서리, 10.0 mm2용 litz 전선 센터링 장치
교체 센터링 포크(하단), CF 3000-TOOLKIT 0,25용
교체 슬리브 피드, 크림핑 장치CF 3000-2,5용
CF 1000-1,5 피복 분리 및 크림핑 장치용 액세서리, 1.0 ... 1.5 mm2 슬리브 및 6 ... 12 mm 슬리브 길이용 사각형 크림핑 조우
일련 번호 160594부터의 CF 1000-1,5용 설치 키트, DIN 46228-4: 2017-05에 따른 절연 페룰용, 케이블 사이즈: 0.25 ... 0.34 mm2, 피복 분리 길이: 6 ... 8 mm
조정 가능한 예비 피복 분리 나이프, 2.5 mm2, 크림핑 기계 CF 3000용
CF 1000-10 피복 분리 및 크림핑 기계용 액세서리, 6.0 mm2 슬리브용 피더 보울
자동 피복 분리 및 크림핑 장치 CF 3000-2,5용 교체 나이프
모바일 애플리케이션의 경우 CF 3000 컴팩트 휴대용 자동 스트리핑 및 크림핑 장치를 사용하십시오. 이 장치는 크기가 0.25에서 2.5 mm²인 테이프 형식의 절연 페룰을 빠르고 안전하게 처리하기 위해 사용할 수 있습니다. 전선을 스트리핑하고 페룰을 사용하여 크림핑하는 작업이 한 번에 이루어집니다.
장치를 1분 내에 다양한 케이블 사이즈에 맞게 조정할 수 있습니다. CF 3000 자동 스트리핑 및 크림핑 장치는 컴팩트하고 가벼운 디자인으로 인해 다양한 위치에서 사용할 수 있습니다.
최대 10 mm² 크기의 절연 페룰이 있는 전선을 대량으로 처리하려면 견고하고 강력한 CF 1000 자동 스트리핑 및 크림핑 장치를 사용하십시오.
전선을 스트리핑하고 페룰을 사용하여 크림핑하는 작업이 한 번에 이루어집니다. 이 자동 장치를 사용하면 시간당 최대 1,200개의 전선을 처리할 수 있습니다. 모듈형 설계로 인해 다양한 크기에 빠르게 적용할 수 있습니다. 통합 카운터로 수량에 대한 개요를 확인할 수 있습니다.
기존의 전선 처리 방식은 두 단계, 두 가지 공구 및 많은 시간을 필요로 합니다. 휴대용 자동 스트리핑 및 크림핑 장치인 Crimphandy는 이러한 프로세스를 혁신합니다. 하나의 공구, 한 번의 작업 단계를 통해 최대 75%의 시간을 절약할 수 있습니다.
휴대용 자동 스트리핑 및 크림핑 장치는 2초 미만의 시간이 소요되는 한 번의 작업 단계를 통해 전선을 스트리핑하고 페룰을 크림핑하는 휴대용 장치입니다. 자동 모니터링 기능은 일관된 고품질 크림핑 결과를 보장합니다.
자동화된 스트리핑 및 크림핑 기능은 장치를 더욱 손쉽게 조작할 수 있도록 합니다. 처리되지 않은 전선을 삽입하면 자동으로 스트리핑하고 크림핑하여 작업이 완료됩니다!
휴대용 자동 스트리핑 및 크림핑 장치는 컬러 LED를 통해 작동 상태를 지속적으로 표시합니다. 유일한 작동 부품은 장치를 켜거나 끄고 재설정하는 부품입니다.
휴대용 스트리핑 및 크림핑 장치에는 삽입된 전선의 크기를 감지하는 용량성 센서 기술이 탑재되어 있습니다. 이 장치는 전선이 맞지 않는 경우를 이를 자동으로 감지하여 크림핑 오류를 확실하게 방지합니다. 오류는 LED를 통해 표시됩니다.
이를 통해 고품질의 크림핑 결과가 보장됩니다. 이 장치의 사각형 크림핑 기능은 모든 단자점과 단자대 샤프트에 사용할 수 있습니다. 인발력은 지정된 표준 조건보다 우수합니다.
컨트롤 캐비닛 내부 또는 주변에서 작업할 때 장치 케이블이나 호스로 인해 방해를 받지 않습니다. 휴대용 자동 스트리핑 및 크림핑 장치에는 최대 2000번의 크림핑 작업을 수행할 수 있는 강력하고 교체가 쉬운 리튬 이온 폴리머 배터리가 사용됩니다. 이는 이동식 휴대용 장치를 몇 일 동안 사용할 수 있다는 것을 의미합니다. 장치와 함께 제공되는 고속 충전기는 1시간 내에 배터리를 완전히 충전합니다.
휴대용 자동 스트리핑 및 크림핑 장치에는 스트립 형태의 페룰용 통합 매거진이 있습니다. 자동 피드를 사용하면 여러 와이어를 중단 없이 연달아서 크림핑할 수 있습니다.
휴대용 자동 스트리핑 및 크림핑 장치에는 폐기된 절연제를 위한 가볍고 탈부착 가능한 수집 챔버가 있습니다. 이 장치는 깨끗한 작업 환경을 보장합니다. 따라서 컨트롤 캐비닛 내부에 장치를 사용할 수 있습니다.
CRIMPHANDY CUTTER를 사용하면 0.5에서 1.5 mm² 크기의 전선을 올바른 길이로 손쉽고 정확하게 절단할 수 있습니다. 이 실용적인 커터는 Crimphandy에 직접 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다.
Crimphandy를 사용하면 자동 공구의 효율성과 수공구의 이동성 이점을 동시에 누릴 수 있습니다.
휴대용 자동 스트리핑 및 크림핑 장치를 사용하고 작동하는 방법에 대한 단계별 지침을 보려면 피닉스컨택트의 비디오 튜토리얼을 확인하십시오.