FLX ASI MA 2 PB EF - AS-i 게이트웨이
2773607

확장된 기능이 있는 PROFIBUS DP용 AS-i(AS-Interface) 게이트웨이, 이중 마스터, IP20 수준 보호, AS-i 사양 3.0에 따름

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

1개 또는 2개의 AS-Interface 네트워크용
AS-Interface 사양 3.0
IP20 등급
스테인리스 스틸 하우징