ANT-OMNI-4X4-0671-01 - 안테나
1830118

공공 기물 파손 보호 기능이 있는 다중 대역 전방향 안테나 4x4 MIMO, 컨트롤 캐비닛 마운트용, 주파수 대역: 0.6 GHz ... 7.1 GHz, 게인: 3 dBi ... 5 dBi, 보호 수준: IP67, 내충격: IK08, 연결: 4 x SMA(male 커넥터), 2 m 연결 케이블 포함

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

4G/5G 셀룰러 네트워크 또는 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz의 자유로운 모바일 또는 고정 애플리케이션에 가장 적합
넓은 주파수 범위로 인한 광범위한 사용
단일 하우징의 4x4 MIMO, 4-in-1 안테나
충격 방지 하우징(IK08)
무연 소재를 사용한 미래 경쟁력 보장