이 모듈은 Axioline P 모듈형 I/O 시스템에서 사용하기 위한 Axioline P I/O 모듈입니다. 이 모듈은 스테이션의 헤드를 형성하는 Axioline P 버스 커플러까지 I/O 데이터를 통신하기 위해 Axioline P 로컬 버스에 부착할 수 있는 모듈형 I/O 장치입니다. 본질 안전 I/O 모듈인 이 장치를 사용하면 본질 안전 필드 I/O에서 모듈의 단자대로 직접 연결할 수 있습니다. HART 기능이 있는 아날로그 입력 I/O 모듈은 필드 I/O 단자에서 아날로그 입력 및 HART 데이터를 수집하고 Axioline P 로컬 버스를 통해 해당 정보를 버스 커플러에 제공합니다. 패시브 아날로그 입력 모듈을 사용하면 최대 8개의 HART 지원 액티브 아날로그 입력 신호를 연결할 수 있습니다. 모듈은 완전히 핫 스왑 가능하며 전원이 공급되는 동안 제거할 수 있습니다.
AXL P EX IS AI8 P HART 1F
-
아날로그 모듈
1215391
Axioline P, 아날로그 입력 모듈, 패시브 아날로그 입력: 8 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, 연결 기술: 2선, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, HART 기능, 본질 안전, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline P 커넥터 포함
제품의 세부 정보
IECEx
승인 ID: IECEx UL 20.0044XCCC
승인 ID: 2021122316114727cUL Listed
승인 ID: FILE E196811UL Listed
승인 ID: FIILE E196811ATEX
승인 ID: DEMKO 20 ATEX 2370XUKCA-EX
승인 ID: UL22UKEX2508X호환 가능한 제품
이점
패시브 아날로그 입력 모듈
최대 8개의 HART 지원 액티브 아날로그 입력 신호에서 전력 싱크
PV, SV, TV, QV 및 루프 전류에 대한 순환 액세스
전류 범위: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
영역 1, 영역 0 또는 Division 1에 대한 연결이 있는 본질 안전 아날로그 입력
극한 주변 조건에서 사용 가능
온도 범위: -40 °C ... +70 °C
핫 스왑 가능