어댑터 플레이트 2 mm 두께, HC-B 24 크기의 패널 컷아웃용, 1.5 mm 플랫 개스킷 포함, 크기 1
제품의 세부 정보
세이프티 참고 사항
세이프티 참고 사항
경고: 부하가 있는 경우에 커넥터를 삽입 또는 분리하면 안됩니다. 경고를 무시하거나 부적절하게 사용하면 사람 및/또는 재산이 손상될 수 있습니다.
• 경고: 제대로 작동하는 제품만 시운전하십시오. 제품의 손상 여부를 정기적으로 감사해야 합니다. 결함이 있는 제품을 즉시 폐기하십시오. 손상된 제품을 교체하십시오. 수리는 불가능합니다.
• 경고: 전기 분야의 자격을 갖춘 사람만 제품을 설치 및 작동할 수 있습니다. 이들은 다음과 같은 세이프티 참고 사항을 준수해야 합니다. 자격을 갖춘 사람이 전기 공학의 기초에 익숙해야 합니다. 이들은 위험을 인식하고 방지할 수 있어야 합니다. 포장의 관련 기호는 전기 공학에 익숙한 사람만 제품을 설치하고 작동할 수 있음을 나타냅니다.
• 이 제품은 플랜트, 컨트롤러 및 전기 장치 엔지니어링 분야의 애플리케이션에 적합합니다.
• 옥외 애플리케이션에서 커넥터를 작동할 경우 환경 영향으로부터 별도로 보호해야 합니다.
• 조립된 제품을 조작하거나 부적절하게 열면 안됩니다.
• 나열된 표준의 기술 데이터에 지정된 결합 커넥터(예: phoenixcontact.com/products의 제품 액세서리에 나열된 커넥터)만 사용하십시오.
• 타사 제조업체와 직접 연결하여 제품을 사용하는 경우 사용자에게 책임이 있습니다.
• 작동 전압 > 50 V AC의 경우 전도성 커넥터 하우징을 접지해야 합니다.
• 보호 또는 기능 접지가 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.
• VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 및 DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3은 케이블 및/또는 커넥터에서 여러 회로를 조합할 경우 적용됩니다.
• 해당 기술 데이터를 준수하십시오. 다음 위치에서 정보를 확인할 수 있습니다. o 제품 자체 o 포장 라벨 o 제공된 설명서 o phoenixcontact.com/products에서 제품 아래
• 피닉스컨택트가 권장하는 도구만 사용하십시오.
• 다운로드 페이지(phoenixcontact.com/products)에 있는 이 제품에 대한 설치 참고 사항/디자인 적용 문서를 준수해야 합니다.
• 보호 캡을 사용하여 사용 중이 아닌 커넥터를 보호하십시오. 적절한 액세서리는 phoenixcontact.com/products의 제품 액세서리 섹션에서 온라인으로 제공됩니다.
• 커넥트를 완전히 삽입된 경우에만 작동하십시오.
• 케이블을 설치할 때 커넥터의 인장 하중이 표준에 지정된 상한을 초과하지 않아야 합니다.
• 케이블의 최소 곡률 반경을 준수하십시오. 케이블을 꼬이지 않게 놓으십시오.
• 정상 작동 시 커넥터가 예열됩니다. 주변 조건에 따라 커넥터 표면이 계속 예열될 수 있습니다. 이 경우 사용자는 경고를 게시해야 합니다(예: DIN EN ISO 13732-1:2008-12).