UM-D37M/16R-240AC/DI/C3/R - 액티브 모듈
2906906

VARIOFACE 16-채널 모듈은 (24 V DC) Experion LX 시스템과 함께 (240 V AC) 디지털 입력 신호를 사용할 수 있게 하여 Honeywell Experion LX 디지털 입력 IOTA의 기능을 향상시킵니다.

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품




이점

UM-PRO 하우징
DIN 레일 마운팅, 접지 풋 포함
채널별 LED(코일) 신호 표시
240 V 필드 장치 및 24 V 컨트롤러 간의 절연 제공
NO 또는 NC 접점용 채널 구성별
캐비닛의 오른쪽에 마운트하도록 설계됨