UM-32RM/KSR-G24/21/MS/PLC
-
액티브 모듈
2900891
VARIOFACE 출력 모듈, 32개의 미니어쳐 릴레이 있음, 각각 잠금 가능한 수동 작동 기능이 있는 1개의 전환 접점 있음, 플러그로 연결됨, 24 V DC용(릴레이 포함)
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
92 mm(8 채널) 또는 285 mm(32 채널)에 불과한 좁은 설계 폭
플러그-인 미니어처 릴레이, 각각 전환 접점 및 잠금 가능한 수동 작동 기능 있음
공급 전압 인디케이터(indicator)(LED)
신호 경로별 LED 상태 인디케이터(indicator) 및 환류 다이오드(릴레이에 통합됨)