UM-16 RELS/KSR-G24/21/MT/PLC - 액티브 모듈
2962382

VARIOFACE 출력 모듈, 16개의 미니어처 릴레이용 플러그-인 베이스 있음, 각각 1개의 전환 접점, 24 V DC용, 출력에 나이프 분리 단자대 있음(릴레이 없음)

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

공급 전압 인디케이터(indicator)(LED)
극성 보호 다이오드
신호 경로별 LED 상태 인디케이터(indicator) 및 환류 다이오드
플러그-인 미니어쳐 릴레이