UM-16 RELS/KSR-G24/21/E/MT/PLC
-
액티브 모듈
2962379
VARIOFACE 출력 확장 모듈, 16개의 미니어처 릴레이용 플러그-인 베이스 있음, 각각 1개의 전환 접점, 24 V DC용, 출력에 나이프 분리 단자대 있음(릴레이 없음)
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
공급 전압 인디케이터(indicator)(LED)
극성 보호 다이오드
신호 경로별 LED 상태 인디케이터(indicator) 및 환류 다이오드
플러그-인 미니어쳐 릴레이