PSD-S AE SM8-6 102DB/1 - 음향 부품
2702997

사이렌 부품, 8개의 톤, 24 V AC/DC, 최대 102 dB(A), DIP 스위치를 통해 톤 선택 가능, 검정색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

상황에 따른 다중 톤 사이렌 시그널링
DIP 스위치를 통해 8개의 톤 기능 설정 가능
조정 가능한 볼륨
보호 수준: IP65(마운트 시).