EV-TAM3PC-1AC20A-8,0M2,5ESBK00 - AC 충전 케이블
1627310

CHARX connect, 타입 1, 타입 2, 케이블: 8 m, 직선, IEC 62196-2, SAE J1772, 모바일 AC 충전 케이블, 차량 커넥터, 인프라 플러그 및 보호 캡 있음, 참고: 케이블 관리가 필요할 수 있습니다.

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품



이점

일관된 설계의 모든 피닉스컨택트 차량 커넥터 및 인프라 플러그
전원 및 신호 접점의 은도금 표면
인체 공학적 핸들 및 추가 고무 그립 컴포넌트로 인한 편리한 조작