EV-T2M3C-3AC32A-10,0M6,0ESBK00 - AC 충전 케이블
1621831

CHARX connect, 타입 2, 케이블: 10 m, 직선, IEC 62196-2, AC 충전 케이블, 차량 커넥터, 개방형 케이블 끝 및 보호 캡 있음

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

일관된 설계의 모든 피닉스컨택트 차량 커넥터 및 인프라 플러그
전원 및 신호 접점의 은도금 표면
IATF 16949 자동차 표준 및 ISO 9001에 따라 개발 및 생산됨
인체 공학적 핸들 및 추가 고무 그립 컴포넌트로 인한 편리한 조작