FLS DN M12 DIO 4/4 M12-2A - 분산 I/O 장치
2736042

DeviceNet™용 독립 실행형 장치에는 각각 2 A의 부하 용량을 갖는 4개의 디지털 입력과 4개의 디지털 출력이 있습니다. M12 연결은 빠른 연결 기술을 사용하여 설정됩니다. 단락-회로 및 과부하로부터 24 V DC 공급을 보호합니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품



이점

직접 액세스 가능한 주소 인코딩 스위치
M12 플러그-인 커텍터를 통한 일관된 연결
SPEEDCON 고속 결합 시스템
진단 및 상태 인디케이터
단락-회로 및 과부하 방지
유연한 전원 공급 개념