어댑터 및 커플링
SAC-5P-M12MS CAN TR - 터미네이션 저항기
SAC-5P-M12MS CAN TR
-
터미네이션 저항기
1507816
터미네이션 저항기 CANopen®/DeviceNet™ M12
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
단자 저항기
핀 수
5
코딩
A
절연 특성
과전압 카테고리
II
오염등급
3
전기적 속성
정격전압 U
N
48 V AC
60 V DC
정격전류 I
N
4 A
45 mA (I
eff
)
일반
종단 저항기
120 Ω ±1 %
전력 소모량
≤ 0.25 W
시그널링
상태 표시
아니오
상태 표시 있음
아니오
치수
치수 도면
폭
15 mm
높이
14.8 mm
길이
56.3 mm
소재 사양
UL 94에 따른 난연성등급
HB
밀폐 소재
NBR
그립 몸체 소재
TPU, 난연성, 자소성
접점 소재
CuSn
접점 표면 소재
Ni/Au
접점 캐리어 소재
TPU GF
케이블 그랜드 소재
아연 다이 캐스트, 니켈 도금
커넥터
연결 1
설계
플러그 직선 M12
핀 수
5
코딩 타입
A
연결 2
설계
선단 탈피 처리
기계적 속성
기계적 데이터
삽입/제거 싸이클
≥ 100
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP65
IP67
주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터)
-25 °C ... 90 °C (커넥터)
승인
국가해상전자협회(NMEA)
인증
승인됨
상용 데이터
항목 번호
1507816
패키지 단위
5 pc
최소 주문 수량
5 pc
제품 키
AF1GVX
GTIN
4017918900410
개당 중량(패키지 포함)
11.31 g
개당 중량(패키지 제외)
8.09 g
관세 번호
85332100
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
19070403
ECLASS-15.0
19070403
ETIM
ETIM 10.0
EC000448
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32121600
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
0.3 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말