철도 인프라용 파워 서플라이

실내 및 옥외 설치용 파워 서플라이

피닉스컨택트의 고가용성 파워 서플라이 및 DC/DC 컨버터는 신호 기술의 일반적인 요구 사항을 충족합니다. 높은 효율성 계수 및 긴 수명의 커패시터를 포함한 고품질 컴포넌트로 인해 피닉스컨택트의 제품은 높은 안정성(MTBF 40 °C >500,000 h)과 긴 서비스 수명을 특징으로 합니다. 또한 확장된 온도 범위와 함께 옥외 시스템에서 사용할 수 있도록 보호 코팅된 전자 장치가 내장되어 있습니다.

시그널링 기술 분야의 DC/DC 컨버터

DC/DC 컨버터

신호 박스의 신호 기술에는 제어 전압을 변환하기 위해 DC/DC 컨버터가 사용됩니다. 또한 내장된 전기 절연을 통해 2개의 전위를 디커플링 및 억제하고 플로팅 공급 그리드를 설정할 수 있습니다. DC/DC 컨버터는 전압 강하가 있는 더 긴 라인 경로 끝에서 기존 전압을 회복시킵니다. 디지털 신호 박스의 경우 DC 버스 전압을 기존 제어 전압으로 변환할 수 있는 컨버터 솔루션을 선택합니다.

철도 엔지니어링 분야의 원격 진단용 무정전 파워 서플라이

원격 진단용 무정전 파워 서플라이

피닉스컨택트의 QUINT 시스템이 있다면 철도 기술을 디지털화할 준비가 끝난 것입니다! 파워 서플라이, 무정전 파워 서플라이 및 에너지 저장 장치를 네트워크에 통합하고 포괄적 인 진단 옵션의 이점을 누리십시오. 피닉스컨택트의 파워 서플라이는 장치 설정을 손쉽게 가져올 수 있도록 유연하게 파라미터화할 수 있는 구성 인터페이스를 갖추고 있습니다. 또한 피닉스컨택트의 무정전 파워 서플라이에는 장치 상태를 실시간으로 전달하고 제어 명령을 수신하는 통신 인터페이스가 있습니다. 이를 통해 장치 및 에너지 저장 장치의 상태를 언제든지 불러올 수 있습니다.

제어 명령 및 시그널링용 파워 서플라이

세이프티 Plus가 있는 파워 서플라이

제어 명령 및 시그널링의 세이프티 관련 모듈에 공급하는 파워 서플라이의 경우 출력 전압의 높이를 고려해야 합니다. 특히 세이프티 문서를 검사하는 도중에 더욱 그러합니다. 결함 있는 장치는 증가된 출력 전압을 공급할 수 있으며 결과적으로 신호 왜곡이 발생할 수 있습니다. 이로 인해 작동 안전성이 위험해집니다. 피닉스컨택트의 파워 서플라이를 사용하면 이 오류를 사실상 제거할 수 있습니다. 예를 들어, 출력에 두 배의 서지 보호가 있고 24 V의 2차측 전압이 안정적으로 공급됩니다.

이중 절연 파워 서플라이

이중 절연 파워 서플라이

신호 박스의 일부 애플리케이션은 보호 수단으로 비전도성 환경이 필요합니다. 전기 충격으로부터 보호하기 위해 보호 등급 II의 보호 절연이 있는 장치가 이러한 경우에 사용됩니다. 100 W 미만의 QUINT POWER 파워 서플라이는 고품질 절연 개념 및 비전도성 하우징으로 인해 보호 전선 연결이 필요하지 않기 때문에 이러한 애플리케이션에 적합합니다.