인텔리전트 2차 변전소 기술을 현대화합니다. 인프라를 디지털화합니다. 공급 보안을 보장합니다. 비용을 줄입니다.

Blomberg의 All Electric Society 공원에 있는 인텔리전트 2차 변전소

과제


변압기 마스트에서 유지 관리를 수행하는 남자

에너지 보안 및 공급 보안 활성화

전력 공급 인프라를 확충하기 위해 PV 시스템과 풍력 터빈 발전기를 대폭적으로 확장할 경우 계획되지 않은 용량 병목 현상과 전압 안정성 문제와 같은 새로운 과제에 직면하게 됩니다. 그러나 인텔리전트 스테이션의 확장과 기존 그리드의 현대화에는 오랜 시간이 걸립니다. 하지만 현재 전압 및 전력 값에 대한 데이터 수집을 통해 그리드 모니터링이 가능합니다. 또한 제어 조치를 통해 향후 인텔리전트 2차 변전소의 안전한 작동을 보장할 수 있습니다. 피닉스컨택트 솔루션을 사용하면 변전소를 자동화 및 디지털화하고 그리드 운영자의 전원 그리드에서 일관된 통신을 보장할 수 있습니다.

솔루션


2차 변전소 내부의 여러 컨트롤 캐비닛

인텔리전트 2차 변전소를 위한 모듈형 자동화 시스템

피닉스컨택트는 중전압 및 저전압 그리드에서 2차 변전소의 디지털화를 위한 유연하고 강력하며 보안이 뛰어난 솔루션을 제공합니다. 연결 및 네트워크 기술을 사용하면 측정 기술, 원격 제어 기술 및 산업용 PLCnext 소프트웨어를 하나의 플랫폼에 결합할 수 있습니다. 이러한 방식으로 모든 중요한 구성 요소를 연결하여 사이버 보안에 중점을 두고 제어 가능하고 신뢰성이 높은 시스템을 만들 수 있습니다. 안전한 시운전, 간편한 유지 관리, 원격 제어 기술 및 자동화 시스템 업데이트를 위한 산업용 장치 및 패치 관리 시스템이 제공됩니다.

이점 그리드 결함을 감지하고 차단

  • 2차 변전소에 대한 모든 정보를 한 눈에 확인: 유효 및 무효 전력, 전류, 전압, 오류 메시지 및 경고
  • 빠른 결함 위치 파악 및 선택적 원격 문제 해결
  • 결함 발생 시 짧은 응답 시간 및 장애 최소화
  • 빠른 부하 분리 및 보조구분소 재배치로의 전환
  • 단락 및 접지 사고 방향을 판단하여 인텔리전트 2차 변전소의 원인 지점 근처에서

디지털 스테이션 자동화를 위한 원격 컨트롤 캐비닛

대화형 이미지 맵: 관련 기능 영역이 있는 2차 변전소의 원격 컨트롤 캐비닛
전원 안정성
파워 서플라이, 서지 보호, 장치 보호로 구성된 안정적인 공급 솔루션은 인텔리전트 2차 변전소의 모든 전기 또는 전자 장치 작동에 필수적입니다. 파워 서플라이는 메인 전원 오류 시에도 일관된 통신을 보장하기 위해 백업용 배터리와 결합되어 설치됩니다.
전원 안정성에 대해 자세히 알아보기
전원 안정성
연결성
컨트롤 캐비닛과 현장 사용을 포함하여 에너지 산업 분야의 경우 인텔리전트 2차 변전소의 연결 기술에 대한 요구가 매우 높습니다. 안전성과 보안이 유지되고 내구성이 뛰어나야 할 뿐만 아니라 작동하기 쉬워야 합니다. 피닉스컨택트의 연결 기술은 스크류 연결부터 IDC 및 푸쉬-인 연결에 이르는 모든 요구 사항을 충족합니다.
단자대에 대해 자세히 알아보기
연결성
에너지 자동화
에너지 자동화라는 용어는 전원 그리드의 효율적인 운영을 위한 솔루션을 포괄합니다. 피닉스컨택트의 모듈 방식 제어 및 원격 제어 기술은 인텔리전트 2차 변전소의 가용성, EMC 및 IT 보안과 관련한 높은 요구 사항을 충족합니다. 예를 들어, 이 솔루션은 정보를 획득하고 최신 전류 및 시스템 데이터를 저전압 측에서 네트워크 제어 센터 또는 중앙 데이터베이스로 전송하는 데 사용됩니다.
원격 단자 장치에 대해 자세히 알아보기
에너지 자동화
산업용 네트워킹 및 보안
주요 인프라의 일부인 에너지 부문의 경우 인텔리전트 2차 변전소의 안정적인 운영을 위해 고성능의 안전한 통신 네트워크가 필요합니다. 배전 그리드의 스테이션 모니터링과 관련하여 가용성, 신뢰성 및 보안에 대한 요구가 높습니다. 피닉스컨택트는 이러한 목표를 달성할 수 있도록 Modbus 연결 기능이 있는 제품과 같은 필수 제품을 제공합니다.
산업용 통신에 대해 자세히 알아보가
산업용 네트워킹 및 보안

파라미터 모니터링은 스마트 그리드의 효율적인 확장 및 안정적인 작동을 위한 기본 요구 사항입니다. 피닉스컨택트는 구성 요소부터 전체 시스템에 이르기까지 필요한 모든 것을 제공합니다.

Matthias Schröder - Phoenix Contact, 비즈니스 개발 관리자 에너지 관리
Matthias Schröder

참조


컨트롤 캐비닛 앞에서 노트북을 들고 있는 사람

GRäPER 그룹의 그리드 보호 개념

산업 기업의 생산 능력 증가로 인해 그리드 운영자의 10kV 그리드에 새로운 그리드 연결이 필요하게 되었습니다. 필요한 에너지 양에 따라 고객은 그에 상응하는 대형 변압기와 그리드 보호 개념이 필요합니다. 따라서 피닉스컨택트는 GRäPER 그룹에 적절한 원격 컨트롤 캐비닛과 smartRTU 모듈형 원격 터미널 솔루션을 제공합니다.

담당자

담당자: Matthias Schröder
Matthias Schröder
비즈니스 개발 관리자 에너지 관리
미래의 디지털 전원 그리드을 향한 여러분의 여정을 기꺼이 지원하겠습니다.

제품


컨트롤 캐비닛 앞에서 태블릿을 사용하는 사람

아직도 적합한 제품을 찾지 못하셨습니까?

궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오. 피닉스컨택트는 고객과 함께 이상적인 솔루션을 찾을 수 있도록 컨설팅을 제공할 것입니다.