변전소용 컴팩트 원격 제어 시스템 GRäPER 그룹은 공급 스테이션, 콘크리트 베이스, 규회 벽돌 생산을 전문으로 합니다. 이 회사는 필요한 전기 엔지니어링을 포함한 공급 스테이션에 중점을 두고 있습니다. 피닉스컨택트는 독일 Hermeskeil의 변전소를 위한 원격 컨트롤 캐비닛과 smartRTU 컴팩트 원격 제어 시스템을 GRäPER 그룹에 공급했습니다.

GRäPER 그룹의 피닉스컨택트 원격 컨트롤 캐비닛

고객 프로필


GRÄPER 그룹 로고

GRÄPER 그룹

  • 고품질 기술 콘텐츠 보호를 위한 전기 공학 및 혁신적인 콘크리트 건축 솔루션 전문 기업
  • 750명의 엔지니어와 숙련된 작업자
  • 현대적인 공급 스테이션을 위한 토털 솔루션 제공업체
  • 연간 4,500개의 스테이션 생산, 이 중 75%는 완벽한 장비를 갖추었으며 연결 준비가 완료됨

과제

산업 기업의 생산 능력이 향상되었습니다. 그리드 운영자의 10kV 그리드에 새로운 고가용성 그리드 연결이 필요합니다.
필요한 에너지 양에 따라 고객은 적합한 그리드 보호 개념을 갖춘 적절한 크기의 변압기를 필요로 합니다.

  • 인입 케이블 패널을 원격 제어하는 원격 제어 기술
  • 측정값 전송(에너지 소비 및 공급)
  • 보호 엔지니어링
  • 전송 보호

솔루션


원격 컨트롤 캐비닛의 직원

혁신적인 원격 제어 기술

모듈 방식 확장을 지원하는 표준화된 제어 솔루션을 통해 변전소를 지능적인 방식으로 자동화합니다. 개별 버전을 사용하면 단독 모니터링에서 시스템의 복잡한 제어에 이르기까지 다양한 기능을 수행할 수 있습니다. smartRTU 기술 플랫폼은 전원 그리드 주변의 다양한 적용 분야를 위한 모듈형 원격 단자대 솔루션입니다. 이 솔루션을 사용하면 상태 및 이벤트 시간 정보의 일관된 처리 및 제공이 가능합니다. 이는 사전 정의된 기능과 웹 인터페이스를 통한 간단한 파라미터화 통해 실현됩니다. 따라서 프로그래밍 지식과 프로그램이 필요하지 않습니다. 모듈형 구조로 인해 광범위한 바이너리 및 아날로그 정보를 입력 및 출력할 수 있습니다.

GRäPER 그룹은 보호 기술, 원격 제어 기술 및 제어 기술 분야에서 혁신적이고 기술적으로 유리한 위치를 선점하고 있는 피닉스컨택트와 파트너쉽을 맺었으며, 피닉스컨택트와 함께 에너지 기술 분야의 솔루션을 효과적으로 보완할 수 있게 되었습니다.

GRÄPER 그룹 - ,

요약


Heinrich Gräper GmbH의 직원

파트너십과 협력

에너지 분야에서의 디지털화, 자동화, 시스템 모니터링과 관련된 문제는 지속적으로 증가할 것입니다. GRÄPER 그룹 역시 현대적인 공급 스테이션을 위한 토탈 솔루션 제공자로서 이러한 문제에 필연적으로 직면하게 될 것입니다. 따라서 유틸리티 산업 및 인프라에 대한 다양한 고객 요구 사항에 맞게 맞춤화되고 표준화된 솔루션이 필요합니다. 피닉스컨택트는 이러한 문제에 대한 완벽한 해답을 제시하며 smartRTU 형태의 인텔리전트 원격 터미널 솔루션을 제공합니다. 우리는 파트너십을 바탕으로 현대적인 변전소를 위한 솔루션을 개발합니다. 앞으로 더 많은 프로젝트가 계획되어 있습니다.