전기 설치의 에너지 모니터링 피닉스컨택트의 효율적인 에너지 모니터링 제품을 사용하여 에너지 데이터를 쉽고 투명하게 모니터링, 전달 및 분석하십시오.

컨트롤 캐비닛에서 EMpro 에너지 측정 장치를 설치하는 설치자

에너지 모니터링은 에너지 효율성을 높이는 데 있어 핵심입니다. 기계, 시스템 및 빌딩의 소모량 값을 기록하고 에너지 효율성 측정값을 도출할 수 있도록 에너지 측정 기술을 현장에 설치해야 합니다.

일반적으로 후속 사용자의 초점이 다른 작업, 즉 핵심 비즈니스의 실제 활동 영역에 있기 때문에 에너지 모니터링 시스템은 구현하기 쉬워야 합니다.

피닉스컨택트는 조정된 센서 및 측정 기술 포트폴리오를 개발하는 동안 직관적인 조작을 매우 중요하게 생각했습니다. EMpro 에너지 측정 장치의 특정 제품 타입은 제조업체에 상관없이 Rogowski 코일에 직접 연결할 수 있습니다. mV 신호는 장치에서 처리되므로 외부 측정 변환기가 필요하지 않습니다.

3단계만 거치면 시운전이 완료됩니다. 에너지 측정에 대한 전문 지식이 거의 없는 사용자라도 몇 분 안에 이 작업을 수행할 수 있습니다. 직접 클라우드 연결과 같은 디지털 서비스 및 미래 지향적인 통신 솔루션을 통해 데이터를 손쉽게 통합, 관리 및 처리할 수 있습니다.

  • 직관적으로 구성 가능한 에너지 측정 장치와 Rogowski 코일을 직접 연결할 수 있기 때문에 배선 및 구성 작업이 감소
  • 미래 지향적인 통신 솔루션 및 디지털 서비스를 통해 제어 및 관리 시스템에 신속하게 통합
  • 플러그 앤 플레이 방식으로 Proficloud.io에 간단하게 통합되는 IoT 지원 측정 장치를 통해 복잡한 네트워크에 대한 특별한 지식 없이도 측정 데이터의 신속한 가용성 보장

EMpro 에너지 측정 장치 EMpro 에너지 측정 장치는 단지 3단계로 구성하여 네트워크에 통합할 수 있습니다.

  • 빠르고 쉬운 설치
  • 시판 중인 Rogowski 코일의 직접 연결을 통한 배선 작업 감소
  • 장치에서 직접 수행하는 직관적인 구성