지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

빌딩의 조명 시스템용 PCB 연결 및 전자 하우징

빌딩 인텔리전스

적응형 조명 개념의 손쉬운 구현이 가능합니다.

브로셔 다운로드
빌딩의 조명 시스템

애플리케이션 – 솔루션

LED 조명은 단순한 빛이 아닙니다. 빌딩 설계에 있어서 기능적 및 건축학적으로 없어서는 안 되는 부분입니다. 라이트 설계에서는 광도, 내구성 및 인텔리전트 제어 기능이 모두 결합됩니다. 따라서 실제 LED 외에도 조명 시스템에는 밸러스트, 라이트 제어 또는 통신 장치와 같은 전자 장치가 포함됩니다. 피닉스컨택트는 적합한 연결 기술을 제공합니다. 안정적인 컴팩트 PCB 단자대 및 PCB 커넥터를 LED 조명 설계에 적절하게 통합할 수 있습니다. 옥외 설치용으로 설계된 견고한 전자 하우징은 혹독한 환경에서 전자 장치를 안정적으로 보호합니다.

빌딩의 조명 시스템용 장치 연결을 위한 일반적인 애플리케이션

  • 실내 및 옥외 애플리케이션의 LED 조명
  • 라이트 제어
  • 밸러스트

빌딩의 조명 시스템용 장치 연결을 위한 공통 애플리케이션

  • 실내 및 옥외 애플리케이션의 LED 조명
  • 라이트 제어
  • 밸러스트

이점

  • 광범위한 애플리케이션: 보드-투-보드, 와이어-투-보드 및 와이어-투-와이어 애플리케이션용 솔루션
  • 8 mm 및 10 mm 폭의 LED 스트립용 공급 부품 및 버트 커넥터
  • 높은 전류 전송 용량으로 인해 추가 피드-인 없이 긴 LED 스트립의 연결 가능
  • 검증된 접점 모양 및 표면으로 인한 긴 서비스 수명
어두운 회사 부지에 있는 조명

조명 시스템용 컴팩트 PCB 단자대 및 PCB 커넥터

조명 시스템용 컴팩트 PCB 단자대 및 PCB 커넥터

LED 조명은 원치 않는 그림자를 방지하기 위해 컴팩트하고 설치 높이가 낮아야 합니다. 여기에서 피닉스컨택트의 PCB 단자대 및 PCB 커넥터는 컴팩트한 치수, 뛰어난 안정성 및 매우 편리한 작동을 제공합니다. 또한 흰색 색상으로 인해 눈에 띄지 않게 조명에 통합할 수 있습니다.

  • PCB용 컴팩트 커넥터 및 PCB 단자대
  • 2.5 mm - 5.08 mm의 간격
  • 1.5 - 2.5 mm²의 케이블 사이즈
  • 스크류 또는 스프링 연결 기술이 적용된 제품
유연한 LED PCB용 PTF 시리즈 PCB 커넥터

유연한 LED PCB용 PTF 시리즈 PCB 커넥터

유연한 LED PCB용 PTF 시리즈 PCB 커넥터

최신 LED 조명에는 고휘도와 컴팩트한 설계가 결합되어 있습니다. 유연한 LED PCB는 매우 독창적인 외형을 실현합니다. PTF 시리즈 커넥터는 이러한 PCB를 위해 특별히 설계되었습니다. 눈에 띄지 않게 흰색 커넥터를 애플리케이션에 통합할 수 있습니다. 플랫 디자인은 그림자를 최소화합니다.

  • 8 mm 및 10 mm 폭의 LED 스트립용 공급 부품 및 버트 커넥터
  • 납땜 없이 PCB에 단단히 고정하기 위한 통합 잠금 메커니즘
  • 높은 전류 전송 용량으로 인해 추가 피드-인 없이 긴 LED 스트립의 연결 가능
  • 유연한 라이트 설계를 위한 코너 커넥터 및 T-피스
확장 가능한 조명 시스템용 PTSM 시리즈 PCB 커넥터

확장 가능한 조명 시스템용 PTSM 시리즈 PCB 커넥터

확장 가능한 조명 시스템용 PTSM 시리즈 PCB 커넥터

LED 장치의 모듈형 설계는 확장 가능한 조명 시스템에 이상적입니다. 이는 다양한 수의 LED 장치를 애플리케이션에 맞게 유연하게 결합할 수 있다는 것을 의미합니다. 높이가 5 mm에 불과한 PTSM 시리즈 PCB 커넥터는 유연한 컴팩트 연결 솔루션을 제공합니다.

  • 광범위한 애플리케이션: 보드-투-보드, 와이어-투-보드 및 와이어-투-와이어 애플리케이션용 솔루션
  • 최대 6 A의 전류를 위한 강력한 푸쉬-인 스프링 연결
  • 안정적인 측면 납땜 앵커로 인한 높은 기계적 세이프티
  • 자동화된 SMT 및 THR 프로세스용으로 설계됨
밸러스트 및 라이트 제어용 컴팩트 PCB 단자대

밸러스트 및 라이트 제어용 컴팩트 PCB 단자대

밸러스트 및 라이트 제어용 컴팩트 PCB 단자대

LED 드라이버라고 하는 라이트 제어 및 밸러스트는 인텔리전트 적응형 조명 개념을 실현합니다. 전자 장치가 조명에 더 안정적으로 통합될수록 전체 시스템의 내구성이 높아집니다. 피닉스컨택트의 컴팩트 PCB 단자대는 검증된 안정성과 뛰어난 사용 편의성이 결합되어 있습니다.

  • 컴팩트 애플리케이션를 위한 작은 컴포넌트 크기
  • 자동화된 SMT 및 THR 프로세스용으로 설계됨
  • 연결 및 마운팅 기술 선택에 관한 높은 수준의 유연성
  • 검증된 접점 모양 및 표면으로 인한 긴 서비스 수명
ECS 시리즈 전자 하우징

ECS 시리즈 전자 하우징

견고한 옥외 설치용 ECS 시리즈 전자 하우징

옥외 설치의 조명, 카메라 시스템 또는 안테나 기둥은 변화하는 환경 영향에 노출됩니다. 견고한 ECS 시리즈 옥외 하우징은 극한 조건에서도 조립된 PCB 및 기타 전자 컴포넌트를 먼지, 오물 및 물로부터 안정적으로 보호합니다. IP65 - IP69 보호 수준의 하우징은 또한 -40°C - +100°C의 넓은 온도 범위에 적합합니다. 이 하우징을 패널 또는 기둥에 마운트할 수 있습니다.

  • 다양한 두께의 PCB를 설치할 수 있는 유연한 하우징 설계
  • 원형 커넥터, 데이터 커넥터 및 사각형 커넥터를 위한 즉시 사용 가능한 전면부 플레이트
  • 최대 IP69 보호 수준용(EN 60529)
  • UL 50/50E에 따른 하우징 인증
  • 하우징에서의 압력 균등화 및 과도한 습기 방지를 위한 Gore® 멤브레인
임베디드 시스템용 UCS 시리즈 전자 하우징

임베디드 시스템용 UCS 시리즈 전자 하우징

임베디드 시스템용 UCS 시리즈 전자 하우징

빌딩 기술에서 특정 자동화 작업을 임베디드 시스템으로 처리할 수도 있습니다. 이 시스템은 연중무휴 24시간 작동하며 스마트 빌딩의 수많은 기능 영역에서 자동화에 없어서는 안될 필수 요소입니다. 임베디드 시스템은 흔히 모니터링, 제어 및 조절 기능을 처리하지만 데이터 및 신호도 처리합니다. UCS 시리즈 범용 전자 하우징은 패널에 마운트되거나 특정 위치에 구애 받지 않는 실내 애플리케이션에 이상적인 패키징을 제공합니다. 이 하우징은 Raspberry Pi와 같은 단일 보드 컴퓨터 및 임베디드 시스템을 보호하고 하우징 내부에 있는 모듈형 전자 장치의 애플리케이션별 배열을 구현합니다.

  • 47 mm 및 67 mm의 2가지 깊이로 되어 있는 87 - 237 mm의 5가지 설치 높이로 제공
  • 코너 가드 및 스태킹, DIN 레일 및 패널 어댑터와 같은 포괄적인 액세서리
  • 고정 또는 유연한 PCB 마운팅
  • RJ45, M12 또는 D-SUB와 같은 인터페이스를 위해 측면 패널에 만들 수 있는 표준화된 컷아웃
BC 시리즈 전자 하우징

BC 시리즈 전자 하우징

BC 시리즈 전자 하우징

빌딩 자동화를 위한 BC 시리즈 DIN 레일 하우징은 PCB 연결을 선택할 때 높은 수준의 유연성을 제공합니다. 이 다목적 하우징은 배전반의 장치에 이상적입니다. 표준 호환 치수 및 다양한 전체 폭으로 인해 스마트 미터, 에너지 측정 장치, 신호 처리의 연기 및 화재 경보기, 간단한 라이트 제어 등과 같은 수많은 애플리케이션이 가능합니다.

  • 다양한 상단부 및 하단부가 있는 17.8 - 161.6 mm의 6개의 전체 폭으로 제공
  • 기능 지정을 위한 투명 회전 커버 또는 래칭이 있는 커버
  • DIN 43880에 따른 표준과 호환되는 직렬 및 병렬 모듈 통신을 위한 옵션 DIN 레일 커넥터
  • 유연한 장치 설계를 위해 3개의 공간 방향으로 설치 가능한 PCB