지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

빌딩 통신용 연결 기술 및 전자 하우징

빌딩 인텔리전스

데이터, 신호 및 전원을 효율적으로 전송하십시오.

브로셔 다운로드
천장에 부착된 프로젝터

애플리케이션 – 솔루션

라우터, PoE 스위치, 액세스 지점 및 게이트웨이는 효율적인 빌딩 통신으로 가는 교차로의 역할을 수행합니다. 사용되는 통신 프로토콜 및 전송 매체에 관계없이 이러한 통신 장치는 데이터 및 전원을 전송하기 위해 고성능 PCB 연결이 필요합니다. 피닉스컨택트의 포괄적인 IP20 제품군에는 검증된 PCB 단자대 및 PCB 커넥터, 원형 커넥터, 데이터 커넥터, 보드-투-보드 커넥터 및 해당 전자 하우징이 포함되어 있습니다. 고성능 인터페이스는 엄격한 요구 사항을 충족하고 통신 네트워크의 가용성을 보장합니다.

빌딩 통신용 장치 연결을 위한 일반적인 애플리케이션:

  • 작업자 단자
  • 카메라 시스템
  • 임베디드 시스템 및 Raspberry Pi 애플리케이션
  • HMI
  • 연기 및 화재 경보기
  • 라우터
  • 산업용 PC(IPC)
  • 컨트롤러
  • 스위치

빌딩 통신용 장치 연결을 위한 공통 애플리케이션

  • 작업자 단자
  • 카메라 시스템
  • 임베디드 시스템 및 Raspberry Pi 애플리케이션
  • HMI
  • 연기 및 화재 경보기
  • 라우터
  • 산업용 PC(IPC)
  • 컨트롤러
  • 스위치

이점

  • 광범위한 애플리케이션: 보드-투-보드, 와이어-투-보드 및 와이어-투-와이어 애플리케이션용 솔루션
  • 유연한 사용: 컨트롤 캐비닛 및 빌딩 설치용 전자 하우징 및 연결 기술
  • 적응형 기능: 손쉬운 설치 및 지속적인 작동 안전성을 위한 다양한 연결 및 잠금 기술
  • 일관된 컴포넌트 설계: 단일 공급자가 제공하는 신호, 데이터 및 전원용 장치 연결 및 커넥터
  • 구리 및 광섬유 케이블을 위한 포괄적인 케이블 및 장치 커넥터 포트폴리오
높은 대역폭을 위한 구리 기반 데이터 커넥터

높은 대역폭을 위한 구리 기반 데이터 커넥터

정보 및 통신 애플리케이션에서 사용하기 위한 고대역폭용 구리 기반 데이터 커넥터

스위치, 액세스 지점, 확장기 또는 미디어 컨버터는 신호와 데이터를 영구적으로 처리합니다. 또한 증가하는 빌딩의 디지털화를 처리하려면 더 높은 대역폭이 필요합니다. 피닉스컨택트의 구리 기반 데이터 커넥터는 최대 10 Gbps의 속도로 안전하고 안정적인 데이터 전송을 제공합니다.

  • RJ45, USB 및 D-SUB와 같은 표준화된 핀 커넥터 패턴
  • IDC, 피어스 또는 스프링 연결과 같은 빠른 연결을 통한 손쉬운 필드 조립
  • 실내 및 옥외용 솔루션
  • 물리적, 기계적 및 전기적 영향에 대한 안정적인 보호 개념
Single Pair Ethernet(SPE)용 장치 및 케이블 커넥터

Single Pair Ethernet(SPE)용 장치 및 케이블 커넥터

Single Pair Ethernet(SPE)용 케이블 및 장치 커넥터

SPE(Single Pair Ethernet)용의 표준화된 케이블 및 장치 커넥터는 센서 및 액추에이터를 제한된 공간에서 구현하고 손쉽게 유지 관리해야 하는 모든 곳에서 진가를 발휘합니다. SPE는 사무실 환경 등을 위한 컴팩트하고 효율적인 인터페이스에 이상적인 솔루션입니다. 빌딩 내부의 데이터 케이블링을 위한 통신 프로토콜은 Single Pair Ethernet을 사용하여 컨트롤러와 센서 사이의 마지막 몇 미터를 연결합니다. 따라서 애플리케이션별로 최적화된 케이블링은 장치에서 클라우드까지 미래 경쟁력을 보장하는 네트워킹의 토대가 됩니다. 이를 통해 모든 레벨에서 일관되게 인텔리전트하고 확장 가능한 애플리케이션 네트워킹이 가능합니다.

컴팩트 M8 - M12 원형 커넥터

신호, 데이터 및 전원의 일관된 전송을 위한 컴팩트 M8 - M12 원형 커넥터

컨트롤러, 라우터 또는 작업자 단자용 컴팩트 M8 - M12 원형 커넥터

인버터, 컨트롤러 또는 카메라에는 흔히 PC 또는 HMI로 안전하게 데이터를 전송하기 위해 최대 IP65/IP67의 보호된 인터페이스가 필요합니다. M8 - M12 크기의 원형 커넥터는 표준화되어 있고 컴팩트하며 연결 호환성을 제공하고 까다로운 환경에서도 안정적입니다. 센서 및 액추에이터의 Ethernet 기반 통신은 또한 새로운 적용 가능성의 기회를 열어 주고 있습니다. 선택이 폭이 넓은 코딩으로 인해 신호, 데이터 및 전원 전송을 위한 일관되고 균일한 솔루션이 가능합니다.

  • 최대 17핀을 사용한 신호 전송용
  • 최대 10 Gbps의 데이터 속도용
  • 최대 16 A / 630 V의 전원용
  • 데이터 및 전원용 하이브리드 커넥터
장치 내의 PCB 연결을 위한 견고한 보드-투-보드 커넥터

장치 내의 PCB 연결을 위한 견고한 보드-투-보드 커넥터

장치 내의 PCB 연결을 위한 견고한 보드-투-보드 커넥터

산업용 전자 장치의 컴포넌트가 점점 더 컴팩트해지고 있습니다. 동시에 이러한 컴포넌트는 더 광범위한 기능과 더 높은 성능을 제공합니다. 장치 내에서 여러 PCB를 연결하기 위한 보드-투-보드 커넥터는 이러한 유형의 장치에 대한 기반을 제공합니다. 이 커넥터는 임베디드 시스템, 컨트롤러 또는 HMI와 같은 빌딩 기술의 분산 및 모듈형 애플리케이션에 특히 적합합니다.

  • 컴팩트 0.8 mm 및 1.27 mm 간격
  • 차폐 및 비차폐 제품
  • 최대 16 Gbps의 데이터 전송 속도
  • 다른 PCB 방향을 위한 수평 및 수직 제품
  • 6 mm - 12 mm의 스택 높이용
PCB 단자대 및 PCB 커넥터

PCB 단자대 및 PCB 커넥터

통신 장치용 컴팩트 PCB 단자대 및 PCB 커넥터

통신 장치는 점점 더 강력해지고 있으며 동시에 더 작아지고 내구성이 향상되고 있습니다. 따라서 장치 연결도 그에 알맞게 컴팩트해야 합니다. 또한 비전문가도 옥외 환경에서 빠르고 안정적으로 연결할 수 있도록 직관적인 작동이 가능해야 합니다. 피닉스컨택트의 PCB 단자대 및 PCB 커넥터는 트랜스시버, 스위치 또는 디스플레이 장비와 같은 빌딩 자동화의 통신 장치를 위한 편리한 작동, 안정성 및 컴팩트 치수라는 이점을 제공합니다.

  • PCB용 커넥터 및 단자대
  • 2.5 mm - 5.08 mm의 컴팩트한 간격
  • 0.14 mm² - 2.5 mm²의 케이블 사이즈용
  • 스크류 또는 스프링 연결방식 제품
PTS 시리즈 컴팩트 PCB 커넥터

PTS 시리즈 컴팩트 PCB 커넥터

PTS 시리즈 컴팩트 PCB 커넥터

컴팩트 PCB 커넥터 및 male 스트립은 디스플레이 및 스피커가 있는 디스플레이 장비를 케이블링하기 위한 비용 효율적이고 사용자 친화적인 방법입니다. 이 커넥터는 하우징 하단부에 간단히 래칭됩니다. 하우징 상단부의 male 스트립이 PCB와 접촉합니다.

  • 5.0 mm 간격의 컴팩트 커넥터
  • 최대 2.5 mm²의 케이블 사이즈용
  • 최대 10 A/400 V(IEC)의 전원용
  • 2-피스 전자 하우징에 사용하기 위한 표준 스냅-인 형상
BC 시리즈 전자 하우징

BC 시리즈 전자 하우징

BC 시리즈 전자 하우징

빌딩 통신을 위한 BC 시리즈 DIN 레일 하우징은 PCB용 연결을 선택할 때 높은 수준의 유연성을 제공합니다. 이 하우징은 배전반의 장치나 세이프티와 관련되지 않은 간단한 PLC 작업을 포함한 Raspberry Pi 애플리케이션에 이상적입니다. 스마트 미터, 에너지 측정 장치 또는 DIN 43880에 따른 배전반용 빌딩 제어를 사용하면 적용 범위가 확장됩니다. 또한 표준 호환 치수 및 다양한 전체 폭과 같은 장점으로 연기 및 화재 경보기의 신호 처리, 에너지 측정 장치, 간단한 라이트 제어 등과 같은 다양한 애플리케이션에 적용이 가능합니다.

  • 다양한 상단부 및 하단부가 있는 17.8 mm - 161.6 mm의 6개의 전체 폭으로 제공
  • 기능 지정을 위한 투명 회전 커버 또는 래칭이 있는 커버
  • 직렬 및 병렬 모듈 통신을 위한 옵션 DIN 레일 커넥터
  • DIN 43880과 호환
  • 유연한 장치 설계를 위해 3개의 공간 방향으로 설치 가능한 PCB
임베디드 시스템용 UCS 시리즈 전자 하우징

임베디드 시스템용 UCS 시리즈 전자 하우징

임베디드 시스템용 UCS 시리즈 전자 하우징

전용 자동화 작업을 임베디드 시스템, HMI 또는 컨트롤러로 처리할 수도 있습니다. 이 시스템은 연중무휴 24시간 작동하며 스마트 빌딩의 수많은 기능 영역에서 자동화에 없어서는 안될 필수 요소입니다. 임베디드 시스템은 흔히 모니터링, 제어 및 조절 기능을 처리하지만 데이터 및 신호도 처리합니다. UCS 시리즈 범용 전자 하우징은 허브나 액세스 허가 등에 사용되는 이상적인 패키징을 모바일 애플리케이션이나 실내에 영구적으로 설치된 애플리케이션에 제공합니다. DIN 레일을 통해 컨트롤 캐비닛에서도 사용할 수 있습니다. 이 하우징은 임베디드 시스템 및 Raspberry Pi 단일 보드 컴퓨터의 핵심을 보호하고 하우징 내부에 있는 모듈형 전자 장치의 애플리케이션별 배열을 가능하게 합니다.

  • 47 mm 및 67 mm의 2가지 깊이로 되어 있는 87 mm - 237 mm의 5가지 설치 높이로 제공
  • 코너 가드 및 스태킹, DIN 레일 및 패널 어댑터와 같은 포괄적인 액세서리
  • 고정 또는 유연한 PCB 마운팅
  • RJ45, M12 또는 D-SUB와 같은 인터페이스를 위해 측면 패널에 만들 수 있는 표준화된 컷아웃
ECS 시리즈 전자 하우징

ECS 시리즈 전자 하우징

견고한 옥외 설치용 ECS 시리즈 전자 하우징

옥외 설치의 조명, 카메라 시스템 또는 안테나 기둥은 변화하는 환경 영향에 노출됩니다. 견고한 ECS 시리즈 옥외 하우징은 조립된 PCB 및 기타 전자 컴포넌트를 먼지, 오물 및 물로부터 안정적으로 보호합니다. IP65 - IP69 보호 수준의 하우징은 또한 -40°C - +100°C의 넓은 온도 범위에 적합합니다. 이 하우징을 패널 또는 기둥에 마운트할 수 있습니다.

  • 다양한 두께의 PCB를 설치할 수 있는 유연한 하우징 설계
  • 원형 커넥터, 데이터 커넥터 및 사각형 커넥터를 위한 즉시 사용 가능한 전면부 플레이트
  • 최대 IP69 보호 수준용(EN 60529)
  • UL 50/50E에 따른 하우징 인증
  • 하우징에서의 압력 균등화 및 과도한 습기 방지를 위한 Gore® 멤브레인