유지 관리 및 운영 직원을 위한 안전성 측면

적용 예제: 안전한 철도 운영

철도 인프라 장비의 안전한 운영, 검사 및 유지 관리

철도 인프라 장비의 안전한 운영, 검사 및 유지 관리

승객을 위한 안전한 철도 운영에 대한 요구 사항과 함께 유지 관리 및 운영 직원에 대한 세이프티 요구 사항을 충족해야 합니다. 전자 기술 작동 장비는 기본적으로 절대 꺼지지 않으며 결과적으로 지속적인 위험의 원인이 됩니다. 특히 저전압 영역에서는 작동 중인 장비에 대해 검사, 유지 관리 및 서비스 조치를 자주 수행해야 합니다. 따라서 직원의 안전을 확보하기 위해 사전에 적절한 조치를 구현해야 합니다.

특히 이전 신호 박스에서 일부 애플리케이션은 보호 수단으로 비전도성 환경이 필요합니다. 보호 접지 접촉 없이도 고품질 절연 개념 및 비전도성 하우징을 통해 전기적 세이프티를 제공한다는 점에서 보호 등급 II의 보호 절연이 있는 장치를 사용해야 합니다.

"간단한" 전자 기계 컴포넌트조차도 높은 전자 품질 표준 및 설계 특성을 기반으로 터치 전압에 대한 보호를 제공해야 합니다. 터치 보호, 스위칭 잠금 장치, 분리 나이프, 절연 테스트 플러그 및 펄스 전압 저항을 통해 이러한 보호가 실현됩니다. 피닉스컨택트 테스트 실험실은 고품질 표준을 보장하기 위해 ISO 17025에 따라 인증되었습니다.

Kontakt (ko)
피닉스컨택트 주식회사
피닉스컨택트 주식회사
1899-2166