낙뢰 보호 장비의 원격 모니터링 및 사용 준비 확인 지속적인 상태 정보를 활용해 분산형 낙뢰 보호 장비를 모니터링하여 시스템 가용성을 극대화하십시오. 지금 철도 인프라 시스템 가용성에 대한 피닉스컨택트의 적용 예제에서 자세히 알아보십시오.

제어실의 직원 모니터링 화면

애플리케이션

철도 인프라의 디지털화가 진행됨에 따라, 인텔리전트 전자 운영 장비를 신호 박스에 중앙 집중식으로 설치하는 대신 현장에 분산 설치하는 방식이 점점 더 일반화되고 있습니다. 이는 두 가지 과제를 제시합니다. 첫째, 민감한 전자 장치를 보호할 수 있는 낙뢰 보호 장치를 반드시 설치해야 합니다. 둘째, 분산형 시스템 아키텍처는 유지 관리 담당자가 낙뢰 보호 장치의 작동 준비 상태와 관련된 장치 및 정보에 접근하기 어렵게 만듭니다.
주기적인 점검은 시간과 비용이 많이 소요되며, 특정 시점의 상황만 확인할 수 있을 뿐입니다. 각 점검 간 공백 기간 동안의 보호 효과 감소 여부는 확인되지 않습니다. 이 기간 동안 시스템이 잠재적으로 위험에 처할 수 있습니다.
이러한 이유로 최신 낙뢰 방지 시스템은 점검을 지원하는 동시에 원격 모니터링 옵션을 제공해야 합니다. Deutsche Bahn(DB)은 DB RIL 819.0808 지침에서 이러한 요구 사항을 재정의했습니다.

솔루션

서지 보호 장비의 원격 모니터링

CLIXTRAB을 사용한 서지 보호 장비의 원격 모니터링

피닉스컨택트는 분산 시스템을 포함하여 모든 환경에서 서지 보호 장치의 작동 상태를 지속적으로 모니터링할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 모니터링 모듈은 간접적으로 작동하며 환경에 영향을 미치지 않습니다.

Kontakt (ko)
피닉스컨택트 주식회사
피닉스컨택트 주식회사
1899-2166
철도 인프라용 낙뢰 및 서지 보호

철도 인프라용 낙뢰 및 서지 보호

적절한 제품에 대한 추가 정보