제조 시스템을 위한 사이버 보안 위험 분석 및 보안 네트워크에서 IEC 62443 표준 준수 구현까지 작업 현장부터 클라우드까지 공장을 보호하십시오.

물 관리의 사이버 보안
 방패 기호와 체크 표시가 있는 화면 그림입니다. 옆에 열쇠 구멍이 있는 자물쇠

제조산업에서 사이버 보안은 필수입니다

과거에는 고립된 제어 시스템이 존재했지만, 이제는 고도로 네트워크화된 생산 시스템이 사용됩니다. 컨트롤러, PLC 시스템, 기계, IoT 장치는 서로 네트워크로 연결되어 있으며 내부 및 외부 통신 채널을 통해 제어됩니다. 이러한 네트워킹은 효율성을 높이지만, 동시에 취약점의 수도 증가합니다.
사이버 공격이 성공하면 데이터 손실뿐만 아니라 생산 중단, 품질 문제, 심지어 완전한 생산 중단으로 이어질 수 있습니다. 이것이 바로 공장 자동화를 위한 사이버 보안이 기업의 경쟁력과 보안을 위한 핵심 전제 조건이 된 이유입니다.

오늘의 인증된 보안 – 내일의 표준 준수

사이버 공격은 오늘날 디지털화된 공장이 직면한 가장 큰 위험 중 하나입니다. 피닉스컨택트의 사이버 보안 제품군은 안전한 원격 액세스에서 네트워크 세그먼테이션, 개별 컴퓨터 보안에 이르는 표준을 준수하는 솔루션을 제공합니다.
피닉스컨택트의 컨설팅 팀이 IEC 62443 및 디지털 서비스법(DSA EU)의 요구 사항에 따라 초기 평가 단계에서 구현 단계까지 지원합니다. 또한 직원들이 보안 위험을 조기에 식별하고 관리할 수 있도록 돕는 실무 교육 과정도 제공합니다. 사이버 보안은 단순한 보호 수단이 아니라 생산 시설의 디지털 전환을 뒷받침하는 강력한 힘입니다. 어떻게 하면 미래 지향적인 프로젝트에 데이터 보안, 데이터 가용성, 지속 가능성을 종합적으로 결합할 수 있는지 알아보십시오.

안전한 생산을 위한 5단계 계획 개별 기계에서 글로벌 공장 네트워크에 이르기까지, 위치에 관계없는 총체적 개념

보안 평가 아이콘
안전하게 네트워크화된 생산 아이콘
안전한 머신 통합 아이콘
생산 환경에서 최고 수준의 데이터 보안을 위한 데이터 보안 아이콘
공장 및 생산 인력 아이콘
보안 평가 아이콘

기업은 자체 생산 환경의 현재 상태를 분석하고 전체적인 보안 개념을 만드는 데 필요한 현재 적용되는 법률 조항에 대한 복잡한 지식이 부족한 경우가 많습니다. 또한 필요한 작업에는 많은 시간과 비용이 소요됩니다.

위험 및 위험 요소 분석:
위험 및 위험 요소 분석을 수행하여 생산 네트워크의 현재 상태를 기록 및 평가합니다. 전문가는 생산 현장 내의 모든 통신을 기록하고 네트워크 구조를 분석하며 장치에서 오래된 펌웨어를 검색합니다. 이 정보는 가능한 약점을 식별하는 데 사용됩니다.

360° 보안 개념
IEC 62443에 따라 청사진을 작성하면 이상적으로 보호되는 공장을 만드는 데 필요한 세부 문서가 포함된 개념을 받게 됩니다.

개별 교육 과정 및 세미나
네트워크 보안 분석은 반복적인 프로세스입니다. 미래의 위협을 독립적으로 분석 및 제거할 수 있도록 피닉스컨택트는 참가자 그룹 및 주어진 프레임워크 조건에 개별적으로 맞춤화된 포괄적인 교육 세션 및 세미나를 제공합니다. 가장 중요한 것은 이론과 현재 관행을 접목시키는 것입니다.

안전하게 네트워크화된 생산 아이콘

새로운 내부 및 외부 커뮤니케이션 채널을 통해 점점 더 많은 장치, 기계 및 시스템이 네트워크로 연결되고 있습니다. 통제되지 않는 통신이 증가함에 따라 사이버 공격의 위험도 커지고 있습니다. 피닉스컨택트는 모든 보안 관련 측면에서 제3자의 위치 독립적 액세스 요구 사항을 충족하기 위해 다음과 같은 서비스를 제공합니다:

  • 잠재적 위험을 최소화하기 위해 공장을 구역으로 나누는 솔루션
  • 많은 시간을 절약해주는 보안 개념을 구현하는 스마트하고 빠른 접근 방식
  • 현장을 안전하게 네트워크화하고 유지 관리 목적 및 마이크로서비스를 위해 제3자 기업에 대한 통제된 액세스를 제공할 수 있는 국제 보안 클라우드 VPN 서비스

안전한 머신 통합 아이콘

개별 기계와 시스템을 보호하려면 기존 인프라에 유연하고 안전하게 통합하는 것이 중요합니다. IoT, Industry 4.0, 배치 사이즈 1의 중요성이 커지면서 생산 시스템은 물리적 구조와 통신 측면에서 점점 더 유연해져야 합니다. 여기에는 나중에 손쉽게 통합할 수 있는 인텔리전트 기계가 중심적인 역할을 합니다.

보안의 핵심은 사이버 보안 조치에 영향을 미치지 않는 직관적인 작동으로 간단한 방화벽 설정을 제공하는 것입니다. 이를 통해 시스템을 보호하는 동시에 장비를 안전하게 통합하여 생산성을 높일 수 있습니다.

생산 환경에서 최고 수준의 데이터 보안을 위한 데이터 보안 아이콘

전체 네트워크뿐 아니라 개별 시스템도 보호해야 합니다. 특히 IoT, Industry 4.0, 배치 크기 1의 시대에서는 기존 인프라에 시스템을 유연하고 안전하게 통합하는 것이 매우 중요합니다.

생산성 저하 없는 보안 대책:

  • 기존 시스템의 인텔리전트 레트로핏
  • 직관적인 조작을 통한 간편한 방화벽 설정
    • 새로운 기계와 IoT 장치의 유연한 통합

시스템을 유연하면서도 안정적으로 보호합니다.

공장 및 생산 인력 아이콘

보안은 지식과 일상적인 절차에 달려 있습니다.

• OT 팀을 위한 교육 및 워크숍

  • 최신 위협 시나리오를 활용한 실습 교육
  • 장기적인 보안 전문성 개발

귀사의 팀이 장기적인 지식을 쌓고 이를 통해 공장의 회복탄력성을 높일 수 있습니다.

녹색 십자가가 네 개의 파란색 기호를 구분하는 그래픽: 왼쪽 상단은 세 개의 화살표가 있는 깔때기 모양, 오른쪽 상단은 방향 화살표가 있는 연결된 사각형 네트워크, 왼쪽 하단은 체크 표시가 있는 표지판, 오른쪽 하단은 "C" 문자가 있는 톱니바퀴 모양입니다.

이점

오늘날 견고한 사이버보안은 원활한 생산을 위한 기본 요건입니다. 특히 공장 자동화의 경우 추상적인 개념뿐만 아니라 구체적인 측정값도 중요합니다. 피닉스컨택트와 협력하여 다음과 같은 혜택을 누리십시오.

  • 버튼 하나로 즉시 사용 가능: 사전 구성된 보안 솔루션
  • IEC 62443 준수 및 현장 검증 완료
  • 랜섬웨어, 변조 및 데이터 도난으로부터 보호
  • 예방적 보호 기능을 통한 높은 시스템 가용성
  • 모든 프로덕션 환경을 위한 맞춤형 보안 개념
청록색 배경에 있는 네 개의 기호: 지구본, 자물쇠, 데이터베이스 기호 및 대각선 화살표

글로벌 요구 사항 및 로컬 구현 피닉스컨택트는 관련 표준의 구현을 전 세계적으로 지원합니다.

  • 유럽: IEC 62443, NIS2, 사이버복원력법(CRA)
  • 북미: NIST 사이버 보안 프레임워크, CISA 지침
  • 아시아 태평양: MLPS 2.0, ICS 가이드라인
  • 중동 및 아프리카: SACS-002, POPIA

보안에는 경계가 없으며, 피닉스컨텍트의 솔루션도 마찬가지입니다.

전체 사실 개요
사이버복원력법(CRA) 안내

CRA에 대한 모든 중요 정보를 한눈에 보려면 백서 "사이버복원력법 - 디지털 제품을 위한 사이버 보안의 미래"를 요청하십시오. 이 문서에는 EU법에 대한 모든 필수 사실이 포함되어 있으며 피닉스컨택트가 CRA 요구 사항을 충족하는 방법에 대한 통찰력도 제공합니다.

지금 백서 다운로드
보안 잠금 장치가 있는 네트워크화된 세계
어두운 벽돌 벽에 열쇠 구멍이 있는 네온사인 - 그 아래에는 "CYBERSECURITY"라는 문구가 적혀 있습니다.

경쟁 우위로서의 사이버 보안

단순한 보호를 넘어 성공의 요인인 사이버 보안
북미의 한 기업이 전 세계적으로 안전이 중요한 환경에서 자동화된 산화환원 스테이션을 구축했습니다. 피닉스컨택트는 인증된 구성 요소, 보안 VPN 원격 액세스 및 중앙 모니터링을 통해 IEC 62443, NIS2 및 NIST CSF에 따라 확장 가능한 보안 솔루션을 제공했습니다. 결과: 높은 시스템 가용성, 글로벌 규정 준수, 고객과 파트너 간의 신뢰가 확보되었습니다. 이는 보안이 지속 가능한 혁신과 확실한 경쟁 우위의 원동력임을 보여주는 좋은 예입니다.

IEC 62443을 통한 구조화된 안전
IEC 62443 표준은 명확한 책임, 문서화된 프로세스, 검증 가능한 보호 조치를 통해 산업 보안을 위한 통일된 프레임워크를 만듭니다.
피닉스컨택트는 네트워크 및 위험 분석에서 인증 가능한 프로세스 구현까지 고객과 함께합니다. 이를 통해 프로덕션 시스템의 회복탄력성과 신뢰성을 강화하는 강력한 보안 기반을 구축합니다.

안전한 공장을 향한 공동의 노력 - 피닉스컨택트와 함께 안전한 공장 및 자동화 접근 방식을 위한 5단계 계획을 수립하십시오.


Data Security Box

Data Security Box

즉시 사용 가능: Data Security Box 및 Secure Edge Box 간편한 보호: 기존 시스템 또는 신규 시스템에 관계없이 손쉬운 시작을 위한 사전 구성된 컨트롤 캐비닛 솔루션

피닉스컨택트는 Data Security Box와 Secure Edge Box를 사용해 다양한 ICS 기능과 작업을 처리할 수 있는 소형 컨트롤 캐비닛 솔루션을 제공합니다. 구역화 및 보안 원격 액세스 외에도 인텔리전트 방화벽도 빠르고 쉽게 설치됩니다. 모듈형 설계를 통해 생산 네트워크에 손쉽게 맞춤화할 수 있기 때문에 모든 애플리케이션에 맞게 조정할 수 있습니다.

FL MGUARD 1100, 2100 및 4300

FL MGUARD 1100, 2100 및 4300

인텔리전트 제품 및 솔루션을 사용한 포괄적인 보호

mGuard 보안 라우터
피닉스컨택트는 mGuard 제품군을 통해 포괄적인 보호, 인텔리전트 라우팅 및 제어된 (원격) VPN 연결을 제공합니다. 보안 라우터는 빠르고 손쉽게 통합할 수 있으며 IEC 62443-4-2에 따라 인증되었습니다.

기계 제작자 및 시스템 제조업체를 위한 FAQ

청록색 배경에 흰색 문서와 인장이 있는 아이콘으로, 아래에 "IEC 62443"이라는 문구가 적혀 있습니다.
청록색 배경에 흰색 문서와 인장이 있는 아이콘으로, 아래에 "IEC 62443"이라는 문구가 적혀 있습니다.
청록색 배경에 흰색 문서와 인장이 있는 아이콘으로, 아래에 "IEC 62443"이라는 문구가 적혀 있습니다.
청록색 배경에 흰색 문서와 인장이 있는 아이콘으로, 아래에 "IEC 62443"이라는 문구가 적혀 있습니다.

피닉스컨택트의 MGuard 보안 라우터와 방화벽을 사용하여 IEC 62443에 따라 세그먼트화되고 제어되는 보안 연결을 만들 수 있습니다.

청록색 배경에 흰색 문서와 인장이 있는 아이콘으로, 아래에 "IEC 62443"이라는 문구가 적혀 있습니다.

mGuard Secure Cloud 서비스를 통해 암호화로 안전하게 연결하고 모든 액세스 및 데이터 전송에 대한 포괄적인 로깅 및 감사 추적을 실행하고 전 세계적으로 사용할 수 있습니다.

청록색 배경에 흰색 문서와 인장이 있는 아이콘으로, 아래에 "IEC 62443"이라는 문구가 적혀 있습니다.

개발 과정에서 사전에 고려해야 하는 보안 요구 사항을 정의합니다.

공장 및 생산 관리자를 위한 FAQ

사람과 톱니바퀴가 정형화된 모습으로 표현된 청록색 표지판
사람과 톱니바퀴가 정형화된 모습으로 표현된 청록색 표지판
사람과 톱니바퀴가 정형화된 모습으로 표현된 청록색 표지판
사람과 톱니바퀴가 정형화된 모습으로 표현된 청록색 표지판

위험 및 위험 분석은 모든 취약점을 명확히 파악할 수 있도록 합니다.

사람과 톱니바퀴가 정형화된 모습으로 표현된 청록색 표지판

네트워크 세그먼테이션, 방화벽 및 보안 액세스 제어를 통한 관리 및 설정.

사람과 톱니바퀴가 정형화된 모습으로 표현된 청록색 표지판

mGuard Secure Cloud를 통한 제어된 VPN 액세스.