지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

독일 Bad Pyrmont 생산 현장의 데이터 수집 박스

빠르고 쉬운 데이터 수집 데이터 수집 – 스마트 생산을 위한 센서, 측정 모듈 및 컨트롤 캐비닛 솔루션

모든 디지털 팩토리의 기본은 생산 환경의 전체 데이터를 수집하는 것입니다.

피닉스컨택트의 "데이터 수집" 솔루션은 다음과 같은 이점을 제공합니다.

  • 필드 및 머신 레벨에서 모든 센서와 데이터에 대한 빠르고 전반적인 액세스
  • 센서 제조업체 또는 시스템 통합업체 등을 위한 새로운 비즈니스 모델 개발 능력.
  • 미개발 및 재개발 애플리케이션을 위한 확장 가능한 맞춤형 데이터 수집 솔루션.
데이터 수집

생산 프로세스에 영향을 미치지 않는 데이터 획득

데이터는 생산 환경 디지털화의 성공을 위한 핵심입니다. 생산 최적화, 새로운 비즈니스 모델 구축 등을 위해 사용되는 데이터에서 매일 수많은 정보가 생성됩니다. 데이터는 실시간으로 사용할 수 있어야 하고 언제든지 평가할 수 있어야 합니다. 생산성을 높이기 위해서는, 이전 시스템과 새로운 시스템을 동등하게 고려하는 데이터 수집 개념을 팩토리 전반에 걸쳐 개별적으로 조정 가능한 방식으로 구현해야 합니다. 특히 재개발 플랜트의 경우는 MQTT 및 OPC UA와 같은 적절한 표준 인터페이스를 플랜트 전반에 걸쳐 사용할 수 없습니다.

개별 센서부터 솔루션 완제품까지 효율적인 데이터 수집을 위한 뛰어난 솔루션

시스템 룸의 센서
에너지 측정 장치 및 에너지 미터
데이터 수집 박스
시스템 룸의 센서

데이터를 수집하기 전에 먼저 시스템이나 필드에 적절한 센서를 설치해야 합니다. 이러한 센서는 디지털 팩토리에서 포괄적인 데이터 수집을 위한 기반이 됩니다.

생산 프로세스 전반에 걸친 애플리케이션 내에서 다양한 위치와 순서, 압력 및 온도와 같은 물리적 변수의 상태, 그리고 이미징 기술에 이르기까지 광범위한 데이터를 기록해야 합니다. PULSOTRONIC 센서 제품군은 각 애플리케이션을 위한 광범위한 포트폴리오를 제공합니다.

PULSOTRONIC에 대해 자세히 알아보기
에너지 측정 장치 및 에너지 미터

지속 가능한 제조 업체는 에너지 획득 및 절약에 특히 집중합니다. 피닉스컨택트의 다기능 EMpro 에너지 측정 장치, 전원 측정 단자 및 기타 제품을 사용하여 에너지 데이터를 기록하고 필요한 곳에 신속하게 전달할 수 있습니다. 그리고 스마트 웹 서비스 및 디스플레이 기능을 사용하면 빠른 스타트업 및 모니터링 옵션의 이점을 누릴 수 있습니다.

피닉스컨택트의 다목적 포트폴리오가 제공하는 이점에 대해 알아보십시오.

에너지 측정 모듈에 대해 자세히 알아보기
데이터 수집 박스

기존 시스템을 교체하기 위해서는 머신과 관련하여 포괄적인 개입과 변경이 필요합니다. 비용이 많이 들 뿐만 아니라 생산이 중단되고 경우에 따라 인증 및 승인을 다시 받아야 할 수도 있습니다.
데이터 수집 박스는 스마트 통합에 적합한 솔루션을 제공합니다. 컴팩트 하우징에 장착된 PLCnext Control, I/O 및 측정 모듈의 인텔리전트한 맞춤형 조합을 사용하면 디지털 팩토리에 있는 기존의 머신 및 시스템에 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다.
피닉스컨택트는 표준화되었지만 개별적으로 조정 가능한 개념을 사용하여 필수 정보가 포함된 문서(회로도, CE/UL)와 함께 규정을 준수하는 컨트롤 캐비닛을 빠르고 유연하게 제공할 수 있습니다.

데이터 수집 박스가 고객의 계획을 지원할 수 있는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.

많은 고객들이 피닉스컨택트의 개별적이고 확장 가능한 접근 방식을 사용해 자신의 요구 사항과 리소스에 맞게 조정 가능한 글로벌 다중 사이트 데이터 수집 개념의 혜택을 받고 있습니다.

Markus Kick, 사업 개발 관리자
Markus Kick
디지털 팩토리에서 태블릿을 사용하는 직원

데이터를 OT 레벨로 빠르고 쉽게 전송 생산 환경에 스마트 통합

데이터 수집 박스는 효율적인 데이터 수집을 위한 개방형 솔루션 플랫폼을 제공합니다. 다음과 같은 이점을 제공합니다.

  • 새로운 데이터 수집을 위한 다양한 개별 센서.
  • 데이터의 간단한 수집 및 전달을 가능하게 하는 인텔리전트 측정 모듈.
  • 기존 시스템에 손쉽게 통합할 수 있고 즉시 주문 가능한 사전 조립된 데이터 수집 박스.
확장 가능한 개별 솔루션
고객과 함께 이상적인 솔루션을 찾는 피닉스컨택트

지금 바로 공장을 디지털화하고 미래에도 경쟁력을 유지하십시오.

지금 문의하기
디지털 팩토리의 직원