철도 산업의 안전 유지 관리 피닉스컨택트는 RENMAKCH India Pvt. Ltd와 협력하여 철도 및 고속열차를 위한 최첨단의 안전한 유지 관리 및 테스트 인프라를 구축합니다.

리프팅 잭에 대한 교육

철도 산업에서 안전과 신뢰성은 특히 중요하며, 이는 열차 유지 관리에도 동일하게 적용됩니다. 피닉스컨택트의 안전 Axioline F 및 Axioline Smart Element I/O를 사용하면 이동식 전기 기계 방식 리프팅 잭의 센서와 액추에이터를 상위 레벨의 PROFIsafe 시스템에 쉽고 안정적으로 통합할 수 있습니다. PLCnext Technology에 기반한 이 시스템은 IEC 62061에 따라 최대 SIL 3의 빠르고 기능적으로 안전한 자동화를 보장합니다.

RENMAKCH India Pvt. Ltd 철도 차량

고객 프로필 철도 차량의 유지 관리 및 테스트 분야의 핵심 전문성

RENMAKCH India Pvt.Ltd는 1996년에 설립되었으며 인도 뭄바이에 본사를 두고 있습니다. 이 회사는 보기 턴테이블, 배터리로 작동하는 마샬링 트롤리, 다목적 작업대, 언더 플로어 리프팅 시스템, 보기 시험기, 이동식 리프팅 잭 등의 장비를 생산합니다. 이 제품은 인도 전역의 철도 차량 기지에서 널리 사용되고 있으며 고품질의 최첨단 기술에 기반합니다.

선로 위를 달리는 기차

애플리케이션 열차 유지 관리를 위한 견고한 솔루션

열차의 유지 관리 및 서비스를 위한 이동식 리프팅 잭은 기계적, 전기적 위험 등과 같은 인력과 장비에 대한 다양한 위험을 초래합니다. 이러한 위험을 최소화하기 위해 안전 제어와 관련한 보호 조치가 실행됩니다. 이러한 조치는 비상 정지와 같은 관련 기능에 필요한 안전 수준을 보장합니다.

안전 Axioline I/O 시스템

솔루션 안전하고 포괄적인 자동화 시스템

이동식 리프팅 잭에는 비상 정지 버튼과 근접 스위치와 같은 안전 관련 센서가 장착되어 있습니다. Axioline F 및 Axioline Smart Elements 안전 모듈을 사용하면 센서와 제어 요소를 전체 안전 관련 제어 시스템의 일부로 PROFIsafe 시스템에 통합할 수 있습니다.

PLCnext 솔루션 내의 안전한 이중화 데이터 전송 방식은 IEC 62061에 따라 SIL 3 요구 사항이 충족됩니다. 사이버 보안과 관련하여 PLCnext Control을 사용하면 IEC 62443-4-1 및 62443-4-2에 따른 보안 레벨 2(SL2)를 달성할 수 있습니다.

PROFIsafe Axioline F와 Axioline Smart Element 모듈로 구성된 솔루션은 안전 자동화와 관련하여 여러 가지 결정적인 이점을 제공합니다. 이를 통해 케이블링 작업을 줄일 수 있을 뿐만 아니라 시운전, 교체 및 구성 작업에서 높은 수준의 유연성을 확보할 수 있습니다. 오픈 소스 소프트웨어와 모든 프로그래밍 언어를 지원하는 유연하고 컴팩트한 PLCnext 솔루션은 모든 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다. 또한 포괄적인 Axioline F 안전 I/O 모듈 포트폴리오를 통해 드라이브의 복잡한 안전 기능을 보다 쉽게 ​​처리할 수 있습니다. 동시에, 매우 컴팩트한 크기의 Axioline Smart Element I/O 모듈은 컨트롤 캐비닛에서의 공간 절약형 교체를 가능하게 합니다.

연락처
피닉스컨택트 주식회사
피닉스컨택트 주식회사
1899-2166