고전류용 장치 연결 편의성 및 강력한 성능: 높은 전류와 전압을 빠르고, 쉽고, 안전하게 연결합니다. 피닉스컨택트의 새로운 PCB 및 피드스루 단자대를 사용하면 하우징 패널을 통과하여 PCB로 높은 전원을 공급할 수 있습니다.

고전류용 장치 연결

이점

  • 빠르고 편리한 전선 연결 – 푸쉬-인 및 푸쉬 잠금 연결 기술 적용
  • SMT 생산 프로세스로의 통합으로 인한 비용 절감
  • 다시 닫을 수 있는 스프링 접점으로 인해 재사용 가능
  • 최대 76 A의 전류 전송 용량을 갖는 강력한 연결
  • 일관된 연결 – 하우징 외부 패널에서 PCB까지 연결 기술 사용
PWO 16 패널 피드스루 단자대

PWO 16 패널 피드스루 단자대

푸쉬-인 연결방식 PWO 16 패널 피드스루 단자대

  • 76 A / 1,000 V
  • 1.5 - 16 mm²의 케이블 사이즈
  • 포팅 화합물에 대한 밀폐
PLW 16 패널 피드스루 단자대

PLW 16 패널 피드스루 단자대

푸쉬 잠금 스프링 연결방식 PLW 16 패널 피드스루 단자대

  • 41 A / 1,000 V
  • 1.5 - 16 mm²의 케이블 사이즈
  • 공구가 필요 없는 전선 연결
  • 옵션 씰을 사용한 밀폐
옵션 씰을 사용한 밀폐

옵션 씰을 사용한 밀폐

간단한 밀폐

PLW 16용으로 특별히 설계된 밀폐 옵션을 사용하면 무단 액세스로부터 단자대를 밀폐할 수 있습니다.

PTSPL PCB 단자대

PTSPL PCB 단자대

절연체가 없는 PTSPL 6 PCB 단자대

  • 41 A / 1,000 V
  • 2.5 - 6 mm²의 케이블 사이즈
  • 여러 접점을 만들 수 있는 스프링 접점
  • SMT 및 THR 마운팅에 최적화됨
SUNCLIX 스프링 연결

SUNCLIX 스프링 연결

간단한 전선 연결

고유한 SUNCLIX 스프링 연결을 사용하여 전선을 빠르고 안전하게 연결할 수 있습니다. 간단히 피복 분리된 전선을 삽입하고 스프링을 닫으면 끝납니다.

SPT 16 PCB 단자대

SPT 16 PCB 단자대

푸쉬-인 연결방식 SPT 16 PCB 단자대

  • 76 A / 1,000 V
  • 0.75 - 16 mm²의 케이블 사이즈
  • 공구가 필요 없는 단선 및 연선의 빠른 연결
고전류용 장치 연결용

자세한 내용을 확인하시겠습니까?

다음 링크를 클릭하여 피닉스컨택트의 고전류용 장치 연결을 위한 제품에 대해 알아보십시오.