지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

연속 전력 안정적인 전력 시스템을 위한 솔루션입니다. 최고의 시스템 가용성은 모든 산업 분야에서 최우선으로 고려되는 사항입니다. 이를 위한 전제 조건은 신뢰할 수 있는 파워 서플라이입니다. 안정적인 24V 공급을 위한 완벽한 솔루션인 QUINT를 사용하여 무중단 시스템 작동을 보장하십시오.

QUINT 파워 서플라이 제품군의 제품과 피닉스컨택트 색상의 무한대 기호

QUINT 전원 시스템


QUINT는 안정적인 24V 공급을 위한 완벽한 솔루션입니다. 최적의 상태로 조정된 파워 서플라이, DC/DC 컨버터, 이중화 모듈 및 무정전 파워 서플라이를 개별적으로 사용하거나 조합 사용하여 시스템의 무중단 동작을 보장할 수 있습니다. 강력하고 인텔리전트하며 호환 가능한 QUINT는 뛰어난 가용성을 보장합니다.

이점

  • 강력한 포트폴리오로 인한 고가용성
  • 조정된 컴포넌트를 통한 손쉬운 통합
  • 인텔리전트 통신 시스템을 통한 사전 예방적 유지 관리
  • 3D 데이터, 구성기 및 푸쉬-인 연결 기술을 사용한 효율적인 프로세스
  • 1개 이상의 배치 수량부터 주문 가능한 개별 솔루션
QUINT 전원 시스템
QUINT 전원 시스템 YouTube
다양한 제품 버전: QUINT 전원 공급 시스템

다양한 제품 버전: 고객의 모든 애플리케이션에 적합

QUINT는 선택 가능한 100개 이상의 제품을 통해 모든 애플리케이션에 적합한 솔루션을 제공합니다.

IO-Link가 있는 QUINT POWER

IO-Link가 있는 QUINT POWER

IO-Link가 있는 QUINT POWER

IO-Link가 있는 새로운 QUINT POWER 파워 서플라이는 통신 기능을 갖추고 있으며 산업용 네트워크에 빠르고 쉽게 통합할 수 있습니다.

통합 IO-Link 인터페이스를 통해 파워 서플라이의 모든 관련 작동 데이터를 상위 레벨 자동화 시스템에서 사용할 수 있기 때문에 완전히 새로운 수준의 예방적 기능 모니터링을 구현할 수 있습니다.

또한 이 파워 서플라이에서 IO-Link를 통한 구성이 가능합니다. 장치 교체 후 구성을 직접 채택하여 시간을 절약하고 사용자 오류를 방지할 수 있습니다.

무제한 조합 가능: 모든 애플리케이션을 위한 지속적인 24 V 공급


버퍼링된 24 V

버퍼링된 24 V

메인 전원 오류, 짧은 메인 전원 중단 또는 전압 변동과 같은 장애 발생 시에도 전원 공급 시스템이 중단되지 않도록 설계하여 시스템의 가용성을 보장해야 합니다. 이를 위해서는 부하 전류에 맞는 등급의 UPS 모듈을 선택해야 합니다. 애플리케이션과 적합한 에너지 저장 솔루션을 사용하면 단 몇 초에서 몇 시간에 이르기까지 시스템을 안정적으로 버퍼링할 수 있습니다.

  • 메인 전원 오류 발생 시에도 지속적인 무정전 공급
  • 작동 및 배터리 상태의 모니터링 및 시그널링
  • 인텔리전트 배터리 및 부하 관리
디커플링된 24 V

디커플링된 24 V

파워 서플라이의 이중화는 가용성 요구 사항이 까다로운 시스템에서 최대한 안정적인 보조 전원 네트워크를 만드는 데 필수적입니다. 이러한 이중화를 실현하기 위해 두 개의 파워 서플라이를 이중화 모듈을 사용하여 병렬로 연결하고 서로 디커플링합니다. QUINT 파워 서플라이와 결합된 QUINT S-ORING 모듈은 두 개의 개별 전류 경로를 통해 부하까지 일관된 이중화를 제공하고 단일 오류 지점을 방지함으로써 최고 수준의 안정성을 보장합니다.

  • 공급 시스템의 모든 지점에서 포괄적인 디커플링 모니터링
  • SIL3 인증을 받은 2차측 이중 서지 보호
  • MOSFET 기술을 사용한 최소 전원 손실
회생된 24V

회생된 24V

거의 모든 산업 분야의 대부분의 애플리케이션에서 둘 이상의 DC 부하가 파워 서플라이에 의해 병렬로 공급됩니다. 이러한 애플리케이션에서는 피드백으로 인한 간섭을 방지하기 위해 컨트롤러 또는 센서와 같은 민감한 부하를 다른 부하에서 분리하는 것이 좋습니다. 피닉스컨택트의 QUINT DC/DC 컨버터를 사용하면 부하를 서로 전기적으로 분리하여 애플리케이션에서 더 높은 안정성을 확보할 수 있습니다.

  • 전기 절연으로 부하 디커플링
  • 긴 케이블 종단 등에서 전압 강하를 없애기 위한 전압 회생
  • 12 V DC, 24 V DC 및 48 V DC 간의 전압 레벨 변환

간단한 프로세스: 초기 아이디어 단계부터 원활한 작동까지


손쉬운 제품 선택, 설치 및 유지 관리

QUINT 전원 공급 솔루션은 뛰어난 시스템 가용성을 제공할 뿐만 아니라 손쉬운 제품 선택, 설치 및 유지 관리를 쉽게 할 수 있습니다.

  • 디지털 설명이 있는 항목: 디지털 항목 설명은 엔지니어링, 설치, 생산 및 유지 관리를 지원합니다.

  • 맞춤형 구성: 특정 애플리케이션에 맞게 QUINT POWER 파워 서플라이를 최적으로 조정하십시오. 다양한 파라미터를 개별적으로 설정하고 맞춤형 파워 서플라이(1개 이상의 배치 수량부터 주문 가능)를 주문하십시오.

  • 손쉬운 설치: 푸쉬-인 연결 기술은 빠르고 쉬운 설치를 보장합니다.

  • 계획 가능한 서비스 인터벌: IQ 기술이 적용된 배터리 관리 시스템은 오류가 발생하기 전에 미리 경고합니다.

  • 원격 모니터링: 인텔리전트 UPS를 사용하면 언제 어디서나 시스템의 작동 상태를 확인할 수 있습니다.

라이브 데모
인텔리전트 전력 공급 시스템

배터리 관리 시스템(BMS) 및 IQ 기술이 적용된 인텔리전트 QUINT 전력 공급 시스템은 에너지 저장 시스템의 충전 상태 및 잔여 작동 시간을 알려주고 오류가 발생하기 전에 미리 경고합니다.

피닉스컨택트 금속 부품 생산 시설에서 사용 중인 전력 공급 시스템에 대한 라이브 데모를 살펴보십시오. 대화형 클라우드 대시보드는 전력 공급 시스템 상태 데이터를 연중무휴 24시간 표시합니다.

사용자: demohmi
암호: Demo1234

QUINT POWER의 라이브 데모
인텔리전트 QUINT UPS 솔루션

어떻게 하면 높은 시스템 가용성을 지속적으로 보장할 수 있습니까? 질문에 대한 답변이 여기에 나와 있습니다.

어떻게 하면 메인 전원 오류 발생 시에도 안정적인 공급을 보장할 수 있습니까?
파워 서플라이, UPS 및 에너지 저장 시스템으로 구성된 무정전 파워 서플라이를 사용하여 시스템 오류를 방지할 수 있습니다. 메인 전원 오류가 있는 경우 UPS로 대체됩니다. 이 장치는 연결된 부하에 전원이 중단 없이 계속 공급되도록 보장하기 위해 에너지 저장 시스템으로 전환됩니다. 무정전 전원 공급 시스템을 구성하려면 부하 전류에 맞는 등급의 UPS 모듈을 선택하고 이를 애플리케이션에 적합한 에너지 저장 시스템과 결합하십시오.

메인 전원 오류가 있는 경우 얼마나 오래 동안 안정적으로 시스템에 전원이 공급됩니까?
피닉스컨택트의 에너지 저장 솔루션은 몇 초에서 몇 시간까지 시스템을 버퍼링할 수 있습니다. 애플리케이션 내의 주변 및 작동 조건이 에너지 저장 시스템의 서비스 수명에 영향을 미칩니다. 납 배터리는 버퍼 시간이 길다는 특징이 있고 리튬 이온 배터리 및 커패시터 모듈은 높은 사용 온도 및 싸이클 안정성을 특징으로 합니다.

시스템의 전압 변동을 어떻게 보정할 수 있습니까?
긴 케이블 끝에 전압 강하가 나타나는 경우 넓은 입력 범위의 DC/DC 컨버터가 전압 레벨을 정격 출력 전압으로 복원합니다. 배터리로 작동하는 시스템에서도 부하에 전원이 안전하고 안정적으로 공급됩니다. 따라서 전체적으로 조절된 DC 전압이 보장됩니다.

시스템에서 특히 민감한 부하에 대한 전압 품질을 어떻게 향상시킬 수 있습니까?
QUINT DC/DC 컨버터는 민감한 부하와 간섭 부하를 분리하는 전기 절연 기능을 갖추고 있기 때문에 안정적인 공급이 보장됩니다.

전류 경로가 분리되고 부하가 동일하게 분배되는 이중화 전원 공급 시스템이 어떻게 만들어집니까?
QUINT 파워 서플라이가 병렬 모드인 경우 두 파워 서플라이 간에 부하가 고르게 분배됩니다. 두 장치의 작동 지점이 중간에서 만나도록 출력 특성 곡선이 약간 기울어져 있습니다. QUINT S-ORING 모듈과 결합되어 두 공급 네트워크가 서로 디커플링됩니다.

전원 증가를 위한 병렬 연결과 이중화 작동의 차이점은 무엇입니까?
전원 증가의 경우 총 부하는 두 파워 서플라이의 최대 전류와 같습니다. 하나의 장치에 오류가 발생하면 안정적인 부하 공급이 더 이상 보장되지 않습니다. 이중화 시스템에서는 두 파워 서플라이가 총 부하 전류만 지원할 수 있도록 구성되어야 합니다. 이는 파워 서플라이당 사용률이 최대 50%라는 것을 의미합니다.

광범위한 적용 분야 강력한 QUINT 전력 공급 솔루션은 뛰어난 시스템 가용성이 요구되는 산업 분야에 적합합니다.

프로세스 산업
자동차 산업
풍력 발전
전력 전송 및 분배
컨테이너 선박
철도 산업
도시 인프라