지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

고객 맞춤형 솔루션 피닉스컨택트의 고객 맞춤형 솔루션을 사용하면 해당 제품이 제품군에 없는 경우에도 항상 애플리케이션에 가장 적합한 제품을 찾을 수 있습니다. 피닉스컨택트의 서비스 팀은 사소한 조정에서부터 완전히 새로운 제품 개발에 이르는 고객의 특정 요구 사항에 중점을 둡니다. 피닉스컨택트는 기술적 전문 지식을 보유하고 있으며, 모든 단계에서 고객과 협력하여 솔루션을 개발합니다.

제품을 손에 들고 있는 고객과 미팅

제품 적용 및 개발을 위한 다양한 옵션에 대해 알아보기

피닉스컨택트는 제품 또는 애플리케이션, 시스템, 솔루션 또는 서비스 등을 포함하여 고객에게 필요한 모든 것을 제공합니다. 어떤 경우는 작은 변화만으로도 충분하지만 때로는 완전히 새로운 기술이 필요할 수도 있습니다. 피닉스컨택트 솔루션 센터에서 숙련된 전문가로부터 언제든지 도움을 받을 수 있다는 점을 기억하십시오. 피닉스컨택트는 고객과 협력하여 이상적인 솔루션을 개발합니다. 다양한 옵션 중에서 선택하십시오.

이점

  • 개별 지원 – 전체 프로젝트 기간 동안 전담 직원의 지원
  • 매우 유연한 솔루션을 통해 모든 애플리케이션 처리
  • 숙련된 전문가에 의한 빠르고 안정적인 처리
  • 빠른 프로토타입 제공을 통한 신속한 개요 및 초기 결과
  • 정확한 계획 및 프로젝트 제어를 통한 정확한 배송

구성


피닉스컨택트 제품 구성기

표준 항목 조정

더 유연하게 작업하십시오. 표준 항목의 다양한 고객 맞춤형 조정: 연결 기술의 경우 색상 버전, 위치 인쇄, 코딩, 마킹, 부분 조립 등과 하우징용의 레이저 마킹이 있는 특수 개방부 또는 작동 부품을 선택할 수 있습니다. 서지 보호 및 필터에 전압 및 회로 버전을 장착하거나 I/O 시스템에 마킹된 단자대를 장착할 수도 있습니다. 피닉스컨택트의 구성기는 솔루션 ID를 통해 24시간 연중무휴로 고객의 구성에 접근하여 빠르고 직관적인 지원을 제공합니다.

조립


적절한 연결 기술을 사용한 조립

컴포넌트 조립

적절한 연결 기술을 사용하여 하우징, 케이블, 정션 박스 및 단자 스트립을 조립하십시오. 원하는 버전을 직접 만들거나 사전 조립된 버전을 기초로 사용할 수 있습니다. 마킹을 포함한 포괄적인 조립 서비스도 제공됩니다. 또한 서지 보호 및 다양한 컴포넌트가 있는 연결 박스를 조립할 수 있습니다.

개별 조립 솔루션도 가능합니다.

조립을 위한 옵션은 다음과 같습니다.

구성기를 통한 조립
조립용으로 설계된 제품이 있는 항목 세부 정보 페이지
요청에 따라 개별 조립 작업을 수행하는 직원
구성기를 통한 조립

일부 구성기는 제품에 따라 구성 프로세스에서 조립 서비스를 제공하기도 합니다. 여기에는 컨트롤 캐비닛 작조, 연결 및 장치 연결 기술, 파워 서플라이, 장치 회로 차단기 및 서지 보호용 구성기가 포함됩니다.

구성기로 이동하기
조립용으로 설계된 제품이 있는 항목 세부 정보 페이지

해당 제품은 항목 세부 정보 페이지를 통해서도 조립이 가능합니다. 이렇게 하려면 원하는 항목의 세부 정보 페이지를 여십시오. "구성"을 클릭합니다. 그런 다음 원하는 케이블 길이와 적절한 연결 기술을 선택할 수 있습니다. 마지막으로 조립된 상품을 장바구니에 추가하면 끝입니다!

요청에 따라 개별 조립 작업을 수행하는 직원

애플리케이션에 맞게 조정해야 하는 완전히 개별적인 솔루션이 필요하십니까? - 피닉스컨택트가 처리해 드릴 수 있습니다. 전자 메일을 보내주시면 답변해 드리겠습니다.

개별 조립 솔루션 요청

신제품 개발


피닉스컨택트의 맞춤형 신제품 개발

고객 장치 설계를 위한 맞춤형 신제품 개발

특정 요구 사항이 있고 이에 따라 맞춤형으로 제작된 신제품이 필요하십니까? – 피닉스컨택트는 개발, 생산 및 품질 보증 분야에서 축적된 전문성을 바탕으로 구현 프로세스 전반에서 고객을 지원합니다. 이를 통해 장치 연결 기술이나 하우징의 디자인 등을 사용자 정의할 수 있습니다. 초기 아이디어에서 양산까지, 포괄적인 지원의 이점을 누리십시오.

애플리케이션 및 솔루션 개념에 대한 서비스 직원

애플리케이션을 위한 솔루션 개념

대략적인 아이디어는 있지만, 어떻게 구현해야 할지 모르겠습니까? – 요청 내용을 자세히 알려 주십시오. 애플리케이션이나 시스템의 전체 수명 주기 동안 피닉스컨택트를 믿고 의지하십시오. 피닉스컨택트는 고객의 애플리케이션을 분석하고, 측정 항목을 정의하고, 솔루션 개념을 개념을 도출합니다. 동시에, 피닉스컨택트는 사양에 대한 조언을 제공하고, 기술 사양을 작성하고, 지식 전수를 보장하고, 테스트를 포함한 인증 관리를 처리합니다.

고객의 솔루션 개념은 전체 프로세스 동안 문서화되고 테스트됩니다. 개발 및 제공 내용에는 CAD 모델, 도면, 샘플, 테스트, 설계 지원, 서지 보호, EMC 보호, EPLAN 매크로와 같은 서비스가 포함됩니다.