회사 그룹의 사업 부문

피닉스컨택트는 열정과 전문 ​​지식을 바탕으로 더 지속 가능한 세상으로 가는 길을 열어주는 혁신적인 솔루션을 개발합니다.
부품을 자세히 살펴보는 두 사람
BA 장치 커넥터 직원

장치 커넥터

시장을 선도하는 장치 연결 기술 제조업체로서 피닉스컨택트는 거의 모든 산업 및 인프라 분야의 애플리케이션을 위한 혁신적인 연결 및 하우징 솔루션을 개발합니다.

최신 장치 솔루션을 구현하려는 장치 제조업체는 신호, 데이터 및 전원 전송을 위한 60,000개 이상의 제품을 자랑하는 포트폴리오 중에서 선택할 수 있습니다.

피닉스컨택트는 직관적인 구성기에서 새로운 고객 맞춤형 제품 개발에 이르기까지 탁월한 서비스를 개별 요구 사항에 맞게 제공합니다. 고객 파트너로서 피닉스컨택는 초기 아이디어 단계에서 대량 생산에 이르는 설계 적용 프로세스의 모든 단계를 지원합니다.

피닉스컨택트 제품군에서 발췌: PCB 단자대 및 PCB 커넥터는 광범위한 연결 및 마운팅 옵션을 사용한 안정적인 PCB 연결을 가능하게 합니다. 보드-투-보드 커넥터를 사용하면 협소한 공간에서 장치 내의 PCB 연결이 가능합니다. DIN 레일 및 필드 하우징은 극한 조건에서도 전자 장치를 안정적으로 보호합니다.

컨트롤 캐비닛 앞의 피닉스컨택트 직원

산업용 컴포넌트 및 전자 장치

피닉스컨택트는 산업용 연결 기술 및 전자 장치 분야에서 세계를 선도하는 공급업체 중 하나입니다. 당사의 제품 포트폴리오에는 컨트롤 캐비닛 및 시스템의 구축 및 작동을 위한 모든 것이 포함됩니다.

이외에도 피닉스컨택트는 보다 효율적인 엔지니어링을 위한 소프트웨어 솔루션과 컨트롤 캐비닛 및 시스템 제조의 생산성을 높이도록 설계된 다양한 서비스 및 시스템을 통해 고객을 지원합니다.

디지털 방식으로 설명된 컴포넌트, 일관된 시스템 및 서비스를 통해 이 사업 부문은 처음부터 All Electric Society의 전기화 및 네트워크화를 구축하여 지속 가능한 세상으로 가는 변화의 물결에 기여하고 있습니다.

피닉스컨택트는 필드 설치, 스위칭 장치, 인터페이스 기술, 서지 보호 및 파워 서플라이 등을 위한 단자대 및 산업용 커넥터를 제공합니다. 또한 다양한 마킹 시스템, 공구 및 마운팅 소재가 포트폴리오에 포함되어 있습니다.

생산 현장의 피닉스컨택트 직원

산업 관리 및 자동화

혁신적인 자동화 제공업체로서 피닉스컨택트는 디지털화 솔루션 및 혁신적인 아이디어를 바탕으로 더 큰 지속 가능성을 보장합니다.

피닉스컨택트의 자동화 에코시스템 PLCnext Technology는 숙련된 작업자의 부족이 심화되고 유연성, 효율성 및 적응성의 향상이 요구되는 상황에 대한 해답을 제공합니다.

피닉스컨택트는 당사의 제품 및 서비스를 기반으로 고객과의 긴밀한 협력을 통해 에너지 산업, 프로세스 산업, 인프라 및 공장 자동화를 위한 실용적이고 스마트한 산업용 솔루션을 개발합니다. 산업 분야에서 쌓은 다년간의 경험을 바탕으로 고객이 미래를 대비하고 안전한 산업용 시스템을 설계할 수 있도록 지원합니다.

또한 개방형 하드웨어 플랫폼, 모듈형 엔지니어링 소프트웨어, IT 및 OT 세계의 글로벌 전문가 커뮤니티에 대한 액세스 외에도 산업용 소프트웨어 마켓플레이스를 통해 간단한 앱 통합을 제공합니다. 이러한 환경은 I/O 모듈, 산업용 통신 기술, 기능적 세이프티 및 산업용 PC로 구성된 강력한 자동화 인프라로 보완됩니다. 기술 선도 업체인 피닉스컨택트에게 있어 최신 기술의 사용은 현재의 사이버 보안 표준을 지속적으로 준수하는 것만큼 중요합니다.