센서/액추에이터 케이블, 3-핀, PUR 할로겐-프리, 검정색-회색 RAL 7021, 선단 탈피 처리, 켜짐 밸브 커넥터 CI (9.4 mm), 있음 1개의 LED, 배선: Z 다이오드, 케이블 길이: 1.5 m
밸브 커넥터 설계 C
센서/액추에이터 케이블, 3-핀, PUR 할로겐-프리, 검정색-회색 RAL 7021, 선단 탈피 처리, 켜짐 밸브 커넥터 CI (9.4 mm), 있음 1개의 LED, 배선: Z 다이오드, 케이블 길이: 5 m
센서/액추에이터 케이블, 3-핀, 다양한 케이블 타입, 선단 탈피 처리, 켜짐 밸브 커넥터 C (8 mm), 배선: 배선되지 않음, 케이블 길이: 자유 입력(0.2 m ... 100.0 m)
센서/액추에이터 케이블, 3-핀, PVC, 검정색, RAL 9005, 선단 탈피 처리, 켜짐 밸브 커넥터 CI (9.4 mm), 있음 1개의 LED, 배선: Z 다이오드, 케이블 길이: 10 m
센서/액추에이터 케이블, 3-핀, 다양한 케이블 타입, 선단 탈피 처리, 켜짐 밸브 커넥터 CI (9.4 mm), 있음 1개의 LED, 배선: 배리스터, 케이블 길이: 자유 입력(0.2 m ... 100.0 m)
센서/액추에이터 케이블, 3-핀, PUR 할로겐-프리, 검정색-회색 RAL 7021, 선단 탈피 처리, 켜짐 밸브 커넥터 C (8 mm), 있음 1개의 LED, 배선: Z 다이오드, 케이블 길이: 3 m
센서/액추에이터 케이블, 3-핀, 다양한 케이블 타입, 플러그 직각 M12 SPEEDCON, 코딩: A, 있음 1개의 LED, 켜짐 밸브 커넥터 CI (9.4 mm), 있음 1개의 LED, 배선: 배리스터, 케이블 길이: 자유 입력(0.2 m ... 100.0 m)
센서/액추에이터 케이블, 3-핀, PVC, 검정색, RAL 9005, 선단 탈피 처리, 켜짐 밸브 커넥터 C (8 mm), 있음 1개의 LED, 배선: Z 다이오드, 케이블 길이: 1.5 m
센서/액추에이터 케이블, 3-핀, PUR 할로겐-프리, 검정색-회색 RAL 7021, 선단 탈피 처리, 켜짐 밸브 커넥터 C (8 mm), 있음 1개의 LED, 배선: Z 다이오드, 케이블 길이: 2 m
센서/액추에이터 케이블, PUR 할로겐-프리, 검정색-회색 RAL 7021, 플러그 직선 M12, 코딩: A, 있음 1개의 LED, 켜짐 밸브 커넥터 C (8 mm), 있음 1개의 LED, 케이블 길이: 1 m