ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

大電流端子台PTPOWER185

大電流端子台PTPOWER185

大電流端子台PTPOWER 185

太い径の電線もすばやく簡単に接続できるようになりました。Push-in接続式大電流端子台PTPOWER 185により、最大径185 mm²の電線を直接挿入して接続でき、接続ポイントを手で開ける必要はありません。

センサ/アクチュエータ端子台PTIO

センサ/アクチュエータ端子台PTIO

3線式センサ/アクチュエータを幅3.5 mmの端子台に省スペースかつ短時間で配線します。スリムな端子台ですが、Push-in式、接続ポイントごとの導通チェックオプション、スペースが広く読みやすいマーキングオプションで使いやすくなっています。