フエニックス・コンタクトのAPI APIはシステムを接続し、電話、タブレット、コンピュータなどの機器間でのデータ交換と機能を可能にします。

ノートPCを囲んで座る3人

スマートな統合 製品詳細と商業的知見への構造化されたアクセス

現在のネットワーク化された世界では、API(アプリケーションプログラミングインターフェース)がシステム同士をつないでいます。データ交換を可能にし、スマートフォンからタブレットやコンピュータまでサービスを拡張するなど、企業がデータの機能を拡張するのに役立ちます。

フエニックス・コンタクトでは、開発者に製品や商業情報への一貫した信頼性の高いアクセスを提供するためのAPIを開発しています。これらのAPIは、お使いのアプリケーションに直接統合することができます。データが常に正確で一貫性があり、最新の状態に保たれるよう、Eコマースデータへのセキュアでプログラムに基づくアクセスを提供します。

当社のAPI

ノートPCで作業する人
オンラインショッピング
オンラインショッピング
ノートPCで作業する人

Product Commercial APIは、特定の製品に関する在庫状況、価格、納品情報などの商用情報へシームレスにアクセスを提供します。このAPIは、製品の商用データをアプリケーションに統合したい開発者を対象としています。

このAPIの目的は、フエニックス・コンタクトのウェブサイトで利用可能な情報を構造化された方法で取得し、最新の商用データにプログラムでアクセスできるようにすることです。

オンラインショッピング

Product Information APIは、一般情報、技術詳細、分類、認証、宣言、証明など、特定の製品に関する情報詳細へのシームレスなアクセスを提供します。このAPIは、製品情報データをアプリケーションに統合したい開発者を対象としています。

このAPIの目的は、フエニックス・コンタクトのウェブサイトで利用可能な情報を構造化された方法で取得し、最新の情報データにプログラムでアクセスできるようにすることです。

オンラインショッピング

Asset Administration Shell APIは、国際規格IEC 63278-1に基づく製品情報へのアクセスを提供します。現在は、当社の製品カタログに掲載されている非独占的な製品の技術情報が含まれています。また、識別リンク(IEC 61406-01)付きで提供されている特定の製造製品インスタンスに関する情報も入手できます。

このAPIを利用する代表的なアプリケーションには、メーカーに依存しない製品カタログの交換、資産管理システムへの機器データのインポート、Automatic Proof of Intrinsic Safety(本質安全の自動証明)やProbability of Failure on Demand(作動要求時失敗率)などのビジネスアプリケーションがあります。ご質問がある場合や詳しいデータが必要な場合は、AASサービスチームまで直接お問い合わせください。

サービス
フエニックス・コンタクトのAPI開発者ポータル

このポータルを使うと、外部パートナーがこれらの標準化インターフェースを介して、迅速かつ容易にソフトウェアソリューションを実装・接続することができます。

APIポータルにアクセス
ノートPCを持つ人