TMC 8 B2 80 56 C
-
配線ブリッジ
2907993
TMC 82...サーキットブレーカ用バスバー(二相)17.8 mmピッチ、最大56極 80 A(エンドフィード)600 V AC/DCの定格 UL489定格サーキットブレーカの接続用UL508 Listedの認証取得済み
TMC 82...サーキットブレーカ用バスバー(二相)17.8 mmピッチ、最大56極 80 A(エンドフィード)600 V AC/DCの定格 UL489定格サーキットブレーカの接続用UL508 Listedの認証取得済み