RAD-ISM-900-SET-XD-BUS-REP - ワイヤレスセット
RAD-ISM-900-SET-XD-BUS-REP
-
ワイヤレスセット
2902755
双方向、アメリカ向け900 MHz伝送システム、マスター、リピータ、スレーブの3個のトランシーバで構成
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
無線モジュール
電気特性
電源
電源
24 V DC
電圧範囲
9 V DC ... 30 V DC
通常電流消費
75 mA
最大消費電流
24 mA
入力データ
デジタル
入力電圧範囲
5 V AC/DC ... 30 V AC/DC
スイッチングしきい値「0」信号、電圧
最大 1.5 V DC
スイッチングしきい値「1」信号、電圧
最小 5 V DC
アナログ
入力内容
入力電流(アナログ入力)
電流入力信号
4 mA ... 20 mA
電流入力抵抗
< 170 Ω
アナログ
入力内容
電圧入力(デジタル入力)
出力データ
デジタル
出力名
リレー出力×2 + RFリンク×1
出力数
3
接点の種類
フローティング安全出力×3
接点材質
Ag、金メッキ
最大スイッチング電圧
30 V DC
250 V AC
連続通電電流
2 A
アナログ
出力名
出力電流
出力数
1
負荷/出力負荷電流出力
700 Ω (U
B
= 24 V時、R
B
= [U
B
-10 V] / 20 mA)
接続データ
接続方法
ネジ接続
剥き線長さ
8 mm
撚線の接続電線サイズ
0.2 mm² ... 2.5 mm²
接続電線サイズ、単線
0.2 mm² ... 4 mm²
断面積AWG
24 ... 14
ネジ山
M3
インターフェース
無線
方向
双方向
周波数
900 MHz
周波数範囲
902 MHz ... 928 MHz
チャネル距離
22 kHz
チャネルのグループ数
4
グループあたりチャネル数
63
伝送容量
1 W
Wireless
周波数帯
900 MHz
寸法
幅
22.5 mm
高さ
99 mm
奥行き
114.5 mm
材料仕様
色
緑
ハウジングの材質
非強化ポリアミドPA
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
-40 °C ... 70 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 85 °C
承認
適合/認証
適合
FCC指令、Part 15.247
ISC指令RSS 210
EMCデータ
電磁適合性
FCC Part 15.247 / ISC RSS 210
取付け
組立てに関する注意事項
DINレールNS 35
取付け位置
任意
販売用データ
アイテム番号
2902755
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
プロダクトキー
DNC651
GTIN
4046356694209
1個あたりの重量(梱包を含む)
585 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
585 g
生産国
US
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50