RAD-ISM-900-EN-BD-BUS - ワイヤレスモジュール
2900017

ワイヤレストランシーバ(トランスミッタ+ レシーバ)、Ethernet、RS-232、RS-485インターフェースとバスフットを接続、900 MHz ISMバンド対応(米国)。
本製品は欧州経済領域(EEA)外への輸出専用です。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








互換性のある製品

特長

ポイントツーポイント、ポイントツーマルチポイント、マルチポイントツーポイントのコンフィグレーションが可能
Frequency Hopping Spread Spectrum
900 MHzワイヤレス伝送システムとEthernet、RS-232、RS-422、RS-485インターフェース間のデータ伝送用インターフェースを提供
128/192/256ビットのAESデータ暗号化でセキュリティ上安全に伝送
ライセンスフリー902 MHz~928 MHz ISMバンドで動作
TCP/IP、UDP、IPv4プロトコルをサポート
10 mW ... 1 Wまで設定可能なトランスミッタを含む